输电变电站

高压和超高压变电站是电网的中心枢纽,它们有助于控制和保护电力流动。

这些装置改变了电压水平,并促进电力从发电厂到配电 变电站的有效传输,从而提高传输容量,同时最大限度地减少电力网络的损失。

凭借在世界各地建造和升级 空气绝缘、 气体绝缘 和 混合 开关柜变电站方面 100 多年的经验, 日立能源能够应对 室内、室外和 地下 配电 变电站建设中的各种挑战。

凭借在100多个国家的业务存在、全面的领域专长和项目执行能力,日立能源持续提供基于持续创新和产品技术优化的定制化和可靠的解决方案。我们的项目经理承担交钥匙责任,从设计到调试,同时作为客户所有需求的单一联系点。 

Product image for: 输电变电站

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您