套管是电网中的重要组件,主要作用是穿过接地隔断输送高压电流。日立能源能够为变压器、电抗器、开关设备、电力牵引和其它壁挂电力设备提供各类套管,此类套管采用油浸纸(OIP)以及树脂浸渍纸(RIP)技术。我公司的产品组合包括纯瓷、树脂套管以及根据客户不同要求量身定制的各种高级技术解决方案,以确保用户能够以安全可靠的方式来获得优异的服务体验。
套管
为何选择日立能源?
- 应用电压范围1kV~1200kV
- 针对严苛应用环境下应用的非凡经验
- 符合国际电工技术协会标准(IEC)、电气与电子工程师协会标准(IEEE)以及俄罗斯国家标准(GOST)等所有国家标准
- 我公司的产品测试标准与余度超出国际标准的要求
- 先进的油浸纸(OIP)解决方案
- 干式技术解决方案—树脂浸渍纸(RIP)与树脂浸渍合成材料(RIS)
- 出色的交流与直流技术