电力变压器
电力变压器是电网的重要组成部分,它们的可靠性和使用寿命对电网稳定运行以及盈利起着关键作用,因此,我们对质量的要求毫不妥协,我们可以确保已交付的20000台电力变压器中的每一台都经过了严格的试验。同时,我们可以提供全系列的电力变压器、相关组件和零部件。我们已成功地为全球主要市场提供了超过20000台电力变压器(超过2600 GVA),其中包括20多台800kV 高压直流换流变压器和500多台735 - 765kV交流变压器。
日立能源所有电力变压器都是自主研发和制造的成果,这使我们在电力变压器行业内独一无二,并在每一个相关部分拥有丰富的经验。全世界的客户都可以放心地相信我们产品的质量和可靠性。
为何选择日立能源?
- 领先技术和全球广泛安装基数
- 行业领先的“平均故障间隔时间(MTBF)
- 完整的客户服务(从报价到运行)
了解更多
相关产品
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系