整流变压器

它们与二极管或晶闸管整流器结合使用。应用范围从大型铝电解到中型操作。变压器可以具有内置或单独的电压调节单元。

用于初级铝生产(冶炼厂)的调节和整流变压器组合通常被称为“整流器”。典型的铝罐系是作为 60 脉冲系统构建的,具有五个并联 12 脉冲执行器,每个执行器具有不同的相移绕组;60 脉冲系统可通过以下相移角度实现:–12°、–6°、0°、+6° 和 +12°。如前所述,铝厂的成型机的一个特性是调节电压范围非常大,从0伏到潜在的2,000伏(DC),具体取决于串联的罐数。

工业应用中使用的整流器技术通常被称为双星 (DSS) 或双桥 (DB)。DSS 系统使用相间变压器,主要作为 6 或 12 脉冲单元应用,其中需要具有极低标称电压的高电流。DB 系统作为 6、12、24、48 或 60 脉冲系统应用,以满足谐波抑制和过程稳定性要求。可以应用更多数量的脉冲基团,但往往不那么具有商业吸引力

整流罩可作为单罐解决方案提供,适用于额定功率约为 160 MVA 的应用。然而,传输限制通常要求两个变压器作为单独的单元提供,以获得更大的额定值。

 

产品范围

  • 适用于超过 2,000 VDC ( >100 kA) 的应用
  • 安装基数超过 20,000 MVA
  • 双星 (DSS)、双桥 (DB)

 

为什么选择日立能源

  • 在日立能源卓越中心内,所有知识都在一个屋檐下
  • 过去 20 年内建造的 600 多台设备有良好的业绩记录
  • 日立能源于1885年成为首家设计工业变压器的公司
Rectifier transformers
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系