自然冷却 Effilight ® 牵引变压器 (NCETT)

用于牵引变压器的自然和可持续冷却系统,可优化成本和提高可靠性

传统的牵引变压器会遭受巨大的能量损失,从而加热内部绕组。因此,需要一个带有热交换器和“空气风扇”的外部“冷却系统”。这种冷却系统为列车运营商带来了额外的成本、维护和能耗。 


作为牵引变压器技术的全球领导者和先驱,日立能源一直通过不断的创新和技术增强,不断优化其牵引变压器解决方案,为铁路行业提供支持。 

日立能源 现推出一种具有里程碑意义的解决方案,即 Natural Cooling Effilight ® 牵引变压器 (NCETT)

NCETT 将传统的基于风扇的冷却系统替换为自然和可持续的替代方案——火车运动的自然气流。 

NCETT 采用专门设计的冷却系统,利用列车运动引起的自然气流,并将其引导至热交换器,从而无需电动风扇。泵送到热交换器中的加热液体用自然空气而不是电动风扇冷却,并传回变压器内。 

移除基于空气风扇的冷却系统降低了列车运营商对冷却系统的能耗和维护所产生的总体成本。消除基于风扇的冷却系统降低了故障风险,并将可靠性提高了 20%,风扇、电机及其供应系统无需停机。 

NCETT 设计用于列车运动的两个方向。它可以安装在火车的屋顶和底架上。 

NCETT 的主要优势:

优化生命周期拥有成本和节能:

  • 节省电力冷却电机消耗的能量
  • 风扇、冷却电机及其供应系统的故障风险为零
  • 风扇和冷却阻尼器的零维护,减少散热器清洁

提高可靠性和可用性 

  • 可靠性提高了 20% ,电机及其供应系统没有停机
  • 由于没有风扇,FIT(故障时间)率降低了 20%

降低运行噪音

  • 通过消除 10-15 dB(A) 的冷却系统噪音,拆除风扇可减少产生的噪音,并改善乘客的整体舒适度和铁路体验

相关产品

应用于轨道交通的变压器
LYS186599_2
变压器
变压器服务
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系