日立能源凭借 EconiQ™ 实施服务,创建了一项定制计划,帮助客户分析电网维护和项目活动的环境影响,确定降低环境影响的具体措施,并对剩余排放做出补偿。

携手解决能源三难问题,不止于此。

我们的 EconiQ 实施服务针对您所有服务和项目活动的二氧化碳排放当量提供详细的图示,从而提高您的意识,优化执行以减少甚至避免您造成的影响,以及补偿剩余的碳足迹。

实现更环保电力系统生命周期的三个步骤

通过 EconiQ 实施服务,您可以实施三项关键行动来减少维护执行活动的环境影响:计算您的影响、尽可能减少影响,以及补偿您的剩余排放。

为了确保持续的生产和收入来源,在向无碳/低碳运营转型的同时,必须使生产现场保持同等或更高的可用性。一个关键因素是为生产过程供电的电力系统的稳定性和可用性。

 

应用

咨询服务领域

  • 冗余
  • 抗干扰能力
  • 在电网中应对外部干扰的能力
  • 无功功率补偿
  • 电能质量
  • 保护和选择性
  • 微电网和电池储能

绿色转型战略合作伙伴

日立能源电力咨询团队提供从规划到运营的全方位服务,帮助客户实现运营和环境可持续性目标。 

EconiQ 咨询以生命周期评估 (LCA) 为后盾

关于生命周期评估:
 

  • 这是一种对服务、产品或系统造成的环境影响进行量化的方法,按照以吨为单位的二氧化碳当量计算(全球变暖潜能值)。
  • 包括整个生命周期,从材料提取、制造、使用或操作,到生命周期结束
  • 显示对环境影响最大的阶段和材料
  • 是改进和比较的基础

方法

定义

生命周期评估 (LCA) 是一种基于科学的整体流程,可量化产品或系统对环境的影响(按照以吨为单位的二氧化碳当量计算),涵盖从原材料获取到生产、使用和处置的整个生命周期。

标准

在过去的数十年中,制造商和消费者已经认识到其流程、产品和行为的影响。 因此,制定了相关的安全和环境标准。
● ISO 14001 - 环境管理
● ISO 14040/14044 - 生命周期评估
● 环保产品声明
● ISO 50001 - 能源管理系统

方法

根据这些标准,LCA 在产品的整个生命周期中识别、量化和评估环境影响来源。  LCA 有助于优先考虑如何改善我们的环境足迹。
● 系统定义
● 数据收集
● 建模和解释
● 讨论和报告

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系