Modernizing and strengthening the grid​ with wind turbine

实现电网现代化和加强电网

打造更强大、更加现代化的电力系统

电力系统面临着极大地提高灵活性和实现可持续发展目标的综合挑战,以及由于电气化导致的负荷增加和成本压力。世界各地的电力运营商都在努力保持所需和预期的可靠性、稳定性和安全性水平。 ​

我们通过独立咨询提供全面的研究,以评估电力系统的输电需求,并确保其持续高效可靠地向客户提供电力的能力,包括评估拟议的输电项目,以满足预期的可靠性和经济需求

我们在全球范围内与输电所有者和 ISO 密切合作,开展短期、中期和长期输电规划研究,采用基于场景的规划方法来解决资源建设、进口、需求等方面的不确定性问题。

除了传统的 HVAC 和高压直流输电解决方案外,还可以研究其他技术,例如柔性交流输电系统 (FACTS)、储能和其他非有线替代方案。

我们的顾问通过考虑联邦、州和地区倡议,如清洁能源举措,并考虑输电安全性、可靠性、充足性和经济方面来制定计划。

为什么选择日立能源?

 

电力咨询提供研究,帮助您分析挑战并确定投资优先级:

  • 基本建设项目规划
  • 电网现代化规划和投资分析
  • 企业预算优化分析
  • 系统稳定性研究
  • 能源市场模拟、规划和分析

  • 根本原因分析和干扰模拟
  • 发电和输电系统充分性评估和规划
  • 经济研究
  • 可行性研究