PASS M0H pertenece a la innovadora familia de tableros de distribución híbridos de alto voltaje PASS (sistema de enchufe e interruptor) de Hitachi Energy. PASS M0H encierra todas las funciones de un patio de distribución completo en un solo subensamble diseñado para conexiones a la red de alto voltaje con una configuración H. En un lado, utiliza conexiones aisladas de aire tradicionales entre equipos; en el otro lado, encierra las funciones de bahía seleccionadas en una carcasa aislada de gas monofásica:
- Disyuntor
- Interruptores combinados de desconexión y puesta a tierra
- Transformadores de voltaje y sensores de voltaje
- Transformadores de corriente
- Opción de accionamiento del motor
- Opción de interruptor de puesta a tierra rápido
- Opción de cables enchufables
El módulo PASS M0H está completamente ensamblado y probado en fábrica, listo para una instalación y energización rápidas.