Protección completa para sus sistemas eléctricos contra fallas causadas por transitorios de conmutación
Si sus procesos requieren mucha conmutación de red eléctrica o si sus redes eléctricas están causando muchos disparos molestos, entonces corre el riesgo de costosa interrupción debido a transitorios de conmutación. Afortunadamente, hay una solución para ello.
Nuestra tecnología Transformadores con protección de voltaje transitorio (TVP) ofrece un 100 % de protección a sus sistemas eléctricos contra dichos riesgos y evita costosas interrupciones.
Los disyuntores de acción rápida de voltaje medio representan una preocupación única y apremiante en todas las industrias: voltaje transitorio. La tensión de los voltajes transitorios es lo suficientemente grande como para dañar el equipo magnético en la red, que incluye transformadores, motores, bombas y equipos de medición con conmutación repetida a lo largo del tiempo.
Esto, a su vez, podría provocar fallas y tiempos de inactividad con cargas de costos significativas que incluyen grandes esfuerzos de reparación.
Transformador con tecnología de protección de voltaje transitorio (TVP) de Hitachi Energy proporciona protección completa para sus sistemas eléctricos, en cada instancia de conmutación. Su diseño agnóstico de red lo convierte en el más adecuado para usted, sin importar cuáles sean sus necesidades.
Nuestros transformadores equipados con TVP no solo eliminan los modos de falla de conmutación, sino que también proporcionan la forma más segura de transformación de distribución. Mediante el uso de varisores de bobinado colocados estratégicamente, el TVP elimina completamente el riesgo de daños por picos transitorios repentinos y los costos posteriores de tiempo de inactividad y reparación.
Logre confiabilidad más allá de las expectativas con TVP
- La única solución para controlar el voltaje aumenta interna y externamente a los bobinados del transformador
- Compatible con la mayoría de los transformadores de distribución
- Los varisadores de bobinado no requieren mantenimiento y no requieren monitoreo
- Los supresores de sobretensiones incluidos proporcionan protección adicional contra los impulsos de rayos
TVP proporciona protección holística y a prueba de fallas que:
- Reduce el riesgo
- Elimina completamente las fallas durante las operaciones del disyuntor de vacío (VCB)
- Elimina el riesgo financiero de tiempos de inactividad no planificados
- Protege otros equipos aguas abajo, como motores y transformadores de corriente y potencial (CT y PT)
- Ahorra tiempo &
- Elimina la necesidad de estudios del sistema que consumen mucho tiempo y que generalmente tardan 6 semanas en realizarse.
- Evita inversiones adicionales de hasta 50.000 USD o más
- Elimina el tiempo dedicado al mantenimiento
- Reduce el tamaño
- Puede equiparse dentro del transformador, ahorrando hasta 1 metro de longitud en comparación con las soluciones tradicionales
Al elegir nuestros transformadores de distribución con TVP, tiene una razón menos para la falla y una razón más para la tranquilidad.
Permítanos trabajar juntos para garantizar una disponibilidad de energía más segura y confiable para su negocio.
Alcance de la tecnología TVP:
- TVP para transformadores de tipo seco
- Hasta 35 MVA y 36 kV, se aplican excepciones menores
- Disponible para las tecnologías de bobinado Cast Coil y RESIBLOC®
- TVP para transformadores de distribución llenos de líquido
- Hasta 10 MVA y 36 kV
- Disponible para transformadores de montaje en plataforma y de montaje en tierra/subestación
Descargas y referencias
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted