Instrukcje pod infrastrukturą Hitachi Energy

世界中のあらゆる種類の発電所の稼働率、安全性、柔軟性を向上

当社は、1954年から、GCBの設計・製造のリーダーとして、世界100カ国以上で8,000件以上の納入実績があります。GCBは、SF6技術を用いて、63kAから300kAの短絡定格、6,300Aから50,000A以上の公称電流の範囲で、世界のあらゆる種類の発電所や同期補償装置のアプリケーションの需要に応える、最も幅広く最新のポートフォリオを提供しています。

GCBは、発電機や電源トランスなどの主要機器の保護を強化し、発電所の可用性を確保します。また、運用手順の簡素化やコスト削減も可能です。当社のGCBはスイスで製造しています。リーン生産方式による最短納期の実現や、インターネットに接続できる環境があれば、どこからでもパーソナルに利用できるほか、RFAT(Remote Factory Acceptance Test)を利用して遠隔地から工場出荷時の受入検査に参加できるなど、ユニークな特徴を持っています。

HECPS-3S, Avče GCB (Topview)

発電所の可用性の向上

発電機遮断器のポートフォリオ

事例紹介

リンクとダウンロード

プルーリア揚水発電所におけるGCBの戦略的予備部品サービスソリューション

戦略的なスペアパーツソリューションを通じて、日立エナジーの高電圧サービスは、インド東部のPurulia 揚水発電発電所から180万軒以上のインドの家庭への電力供給を途切れなく確保しています。 

日立エナジーGCBがスロベニア初の揚水発電所を保護

日立エナジーの発電機遮断器(GCB)は、Avče揚水発電所の主要設備を保護し、安全性と信頼性を高めています。設備のデジタル化の鍵となる革新的な監視システムGMS600と統合。

日立エナジー、スイスの再生可能な資源を確保

スイス最大の揚水発電所の1つであるNant de Dranceでは、日立エナジーの発電機遮断器(GCB)6台と変圧器により、安全かつエネルギー効率の高い運転が行われています。

詳しくは当社のグローバル Web サイトをご覧ください。

発電機遮断器(GCB)に関するニュース

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから