地域と言語を選択してください

メニュー

ピークシェービング

ピークシェービングは、負荷平準化と似ていますが、運転の経済性よりもピーク需要の低減を目的としているといえるかもしれません。

その目的は、変動が激しい負荷のピーク電力を賄うためだけに設置される設備容量を削減することです。エネルギー貯蔵は、高速の応答とエミッションフリーの運転を提供し、この用途に最適なソリューションとなります。ピークシェービング設備は、電力会社ではなく、電力消費者が所有することが多くあります。

メリット:

  • ピーク需要のカットによる商業・産業用電気料金の節減
  • ピーク時の発電コストを削減(尖頭負荷用の装置の必要性を低減)
  • ピークが小さくなり、負荷が平坦化されるため、インフラ投資を遅らせることが可能

日立エナジーは、数百キロワットから数十メガワットまでの電力需要に対応し、中圧や高圧のグリッド接続を含むターンキーのエネルギー貯蔵システムを提供しています。日立エナジーをターンキーシステムのプロバイダーとして選択することで、システム全体に対する信頼できるパートナーを得られます。また、プロジェクトチームが責任を持って対応するため、プロジェクトのリスクと複雑さを最小限に抑えることができます。

その他の用途

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。