e-mesh™ Control
インテリジェント制御システムにより、従来型および再生可能エネルギー資産全体の可能性を解き放つ
二酸化炭素排出量を削減し、信頼性の高い経済的な電源を確保します。
e-mesh の制御は、再生可能エネルギー資産と従来の再生可能エネルギー資産をシームレスに統合し、電力可用性の&経済性を最大化する最先端の制御システムです。e-mesh の制御は、日立エナジー'堅牢でモジュール式のスケーラブルRTUプラットフォームに基づいています。グリッドの安定性、マイクログリッド、分散型エネルギー資源ソリューション向けに設計されており、エンジニアリングの労力を最小限に抑えるアプリケーション固有のライブラリを備えています。
詳細については、パンフレットとデータシートをダウンロードしてください。
主な機能
- シームレスなグリッド統合やグリッドコードコンプライアンスなどの高度な電力システム機能に加え、接続されたすべてのエネルギー資産の運用と保守を最適化
- 機敏性のある移行コンセプト、機能拡張、ソフトウェア拡張をサポートし、投資を保護します
- あらゆる形態のネットワークを介した安全な通信を実現する、強力で回復力のあるサイバーセキュリティ機能
- 構内ユーザーインターフェースによるシステム設定が可能
主な利点
- 従来型および分散型エネルギー資産の効率を最大化します。
- 分散リソースを最適化することで、エネルギーコストと運用コストを削減
- 再生可能エネルギーの利用を最大化し、二酸化炭素排出量を削減
- 標準的なテスト済みの構成が導入されているため、時間を節約できます。