Inteligencja rozproszona w sieci energetycznej
Nasza seria RTU500 dostarcza informacje z fizycznej sieci energetycznej do systemu SCADA . Podobnie jak w przypadku wielu produktów Hitachi Energy, nasze jednostki RTU zostały zaprojektowane od podstaw z silnym i odpornym cyberbezpieczeństwem, które umożliwia bezpieczną komunikację za pośrednictwem wszystkich form sieci, oferując spokój ducha i pewność sieci. Rozszerzenia funkcjonalne i sprzętowe można łatwo zrealizować, a kompletną serię można szybko dostosować do swoich potrzeb za pomocą naszego sprawdzonego narzędzia programowego, co zapewnia większą elastyczność i oszczędność kosztów w szkoleniu.
Twoje świadczenia obejmują:
Bezpieczne inwestycje dzięki koncepcji zwinnej migracji oraz rozszerzeniom funkcjonalnym i programowym
Maksymalna elastyczność i możliwość dostosowania się do wymagań dnia dzisiejszego i jutra
Ekonomiczne rozwiązania do monitorowania i sterowania dzięki intuicyjnemu i wydajnemu narzędziu konfiguracyjnemu
Ekoefektywne rozwiązania zmniejszające wpływ na środowisko, pozwalające na integrację odnawialnych źródeł energii z siecią energetyczną
Przyszłościowe jednostki RTU dzięki innowacyjności technologicznej i interoperacyjności
Hitachi Energy to Twój długoterminowy partner z ponad 40-letnim doświadczeniem w zastosowaniach automatyki elektrycznej i przemysłowej
RTU wykorzystują silne i odporne funkcje cyberbezpieczeństwa do bezpiecznej komunikacji za pośrednictwem wszystkich form sieci
Zdalne moduły terminali dla mediów dystrybucyjnych
Przejmij kontrolę nad siecią
Aby uzyskać informacje na temat starszych produktów, odwiedź naszą stronę Starsze portfolio.
Seria RTU500 uzyskała certyfikat DNV dla bezpiecznej komunikacji hosta IEC60870-5-104 opartej na normie bezpieczeństwa cybernetycznego IEC62351.
Seria Hitachi Energy RTU500 uzyskała certyfikat DNV (dawniej KEMA) dla bezpiecznej komunikacji hosta IEC60870-5-104 opartej na normie bezpieczeństwa cybernetycznego IEC62351. Dzięki temu klienci końcowi mogą budować rzeczywiste kompleksowe bezpieczeństwo między systemami RTU500 i SCADA.
Polecane treści
Zastosowania
| Zastosowanie | RTU530 | RTU560 |
|---|---|---|
| Jednostki główne pierścienia | ✓ | |
| Jednostki RTU z biegunem górnym | ✓ | |
| Banki kondensatorów | ✓ | |
| Odpowiedź na zapotrzebowanie | ✓ | |
| Przywrócenie izolacji wykrywania usterek | ✓ | |
| Optymalizacja napięcia | ✓ | |
| Zdecentralizowane zasoby energii | ✓ | |
| Automatyzacja podstacji | ✓ | ✓ |
| Brama | ✓ | ✓ |
| Automatyka Wellhead | ✓ | ✓ |
| Nadzór nad rurociągami | ✓ | |
| Monitorowanie i kontrola pompowni | ✓ | |
| Monitorowanie i kontrola stacji dźwigowych | ✓ | |
| Monitorowanie i kontrola zbiorników wodnych | ✓ | |
| Automatyzacja budynków | ✓ | |
| Monitorowanie i sterowanie niskim napięciem | ✓ |