Linia produktów RTU530
Włączanie samonaprawiającej się siatki
RTU530 dostarcza nowy zestaw funkcji i rozwiązań dla segmentu wtórnej automatyzacji dystrybucji, oprócz wielu innych zastosowań. Wysoce konfigurowalna konstrukcja urządzenia umożliwia adaptację modułów wejściowych i wyjściowych w oparciu o wymagania aplikacji, a solidna konstrukcja i opcjonalna powłoka konforemna gwarantują długi cykl życia. Niski pobór mocy umożliwia bardziej ekologiczną instalację przy jednoczesnej optymalizacji pojemności akumulatorów UPS.
Nowa platforma bazuje na funkcjonalności serii RTU500 i zwiększa możliwości przetwarzania i przyspiesza komunikację. Pozwala to na uruchamianie aplikacji typu „out-of-the-box”, takich jak wykrywanie błędów, automatyczny system przenoszenia (ATS), zmniejszanie obciążenia lub wykrywanie awarii izolacji i przywracania (FDIR) w sieci i bezproblemowo integruje się z zarządzaniem flotą. Wszystkie te rozwiązania są wyposażone w zaawansowane funkcje cyberbezpieczeństwa, takie jak bezpieczna komunikacja, szyfrowanie i rejestrowanie zabezpieczeń, które są częścią DNA serii RTU500.
Moduły pomiarowe oparte na platformie 530 umożliwiają skalowalne dostosowanie do podstacji. Wysoka dokładność pomiarów i harmoniczne umożliwiły dobrą widoczność siatki.
-
Twoje świadczenia
-
Przykłady zastosowań
-
Obszar zastosowania
-
Inżynieria
-
Eksplorator
Małe i kompaktowe
- Oszczędność do 41% miejsca na małym panelu
- Podejście Din-Rail umożliwia łatwą instalację w dowolnym środowisku
- Podejście modułowe umożliwia połączenie z konkretnym klientem
Łatwa obsługa
- Złącza przednie ułatwiają instalację, konserwację i diagnostykę sprzętu
- Zoptymalizowana obsługa licencji bez dodatkowych kart SD
- Wprowadzenie funkcji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania (Przywracanie, Wycofywanie, Naprawa)
Ekonomiczne
- Większa wartość dla klientów: Te same sprawdzone funkcje z serii RTU500 (w tym biblioteka protokołów, PLC, HMI), standardy jakości i silna odporność cyberbezpieczeństwa
- Optymalizacja komponentów dla małych jednostek RTU z małą liczbą wejść/wyjść
Przyszłość
- Nowy procesor główny o większej pojemności i krótszym czasie przetwarzania
- Oferując dodatkowe gotowe do użycia biblioteki funkcji RTU500 do konkretnych zastosowań, takich jak automatyczny system transferu (ATS)
- Integracja z systemami zarządzania siecią, takimi jak Fleet Management
Dowiedz się więcej
-
Jednostki komunikacyjne
-
Moduły wejścia/wyjścia
-
Adaptery wejścia/wyjścia
- 1 x Ethernet 10/100 BaseT
- 3 x szeregowy (2x RS485, 1x RS232)
- 1x interfejs konfiguracyjny USB
- Szyna IO o dużej prędkości do 10 urządzeń IO
- Zintegrowana karta pamięci Flash
- Zintegrowany moduł IO z 8 wejściami binarnymi i 4 wyjściami poleceń
- Zintegrowany zasilacz do 24VDC4 V DC
- 2 x Ethernet 10/100 BaseT
- 2x szeregowy (1x RS485, 1x RS232)
- 1x interfejs konfiguracyjny USB
- Szyna IO o dużej prędkości do 10 urządzeń IO
- Zintegrowana karta pamięci Flash
- Zintegrowany moduł IO z 8 wejściami binarnymi i 4 wyjściami poleceń
- Zintegrowany zasilacz do 24VDC4 V DC
- Obsługa do 4 modułów CMU
- Maks. 8 portów Ethernet, maks. 8 portów szeregowych w ofercie szyn DIN
- Obsługa portów Ethernet sieci 10/100/1000 BaseT
- Porty szeregowe można skonfigurować jako RS232 lub RS485, izolowane galwanicznie
- Każdy moduł ma własne źródło zasilania (rozwiązanie w postaci nadmiarowego źródła zasilania)