Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Fjärrterminalenheter

De modulära fjärrterminalenheterna (RTU) är utformade för att uppfylla dina behov inom transmissions- och distributionsautomatisering, så att du kan få den mest effektiva lösningen för dina behov.

RTU500

Intelligens distribuerad över ditt elnät

Vår RTU500-serie ger information från det fysiska elnätet till ditt SCADA- system.  Som med många av Hitachi Energys produkter har våra RTU:er utformats från grunden med stark och motståndskraftig cybersäkerhet som gör att du kan kommunicera säkert via alla former av nätverk – vilket ger sinnesro och förtroende för ditt nätverk. Funktions- och hårdvarutillägg kan enkelt realiseras och hela serien kan snabbt utformas efter dina behov med hjälp av vårt beprövade programvaruverktyg som möjliggör större flexibilitet och kostnadsbesparingar inom utbildning.

Dina förmåner inkluderar:

Säkra investeringar tack vare agila migreringskoncept samt funktions- och programvarutillägg
Maximal flexibilitet och anpassningsförmåga för att uppfylla dagens och morgondagens krav
Kostnadseffektiva övervaknings- och kontrollösningar tack vare det intuitiva och effektiva konfigurationsverktyget
Miljöeffektiva lösningar för minskad miljöpåverkan som möjliggör integrering av förnybar energi i elnätet
Framtidssäkra RTU:er tack vare teknisk innovationsförmåga och interoperabilitet
Hitachi Energy är din långsiktiga partner med mer än 40 års erfarenhet av elektriska och industriella automationsapplikationer
RTU:er har starka och motståndskraftiga cybersäkerhet för säker kommunikation via alla former av nätverk

Fjärrterminalenheter för distributionsverktyg

Ta kontroll över ditt elnät

Vårt erbjudande

Som med många av Hitachi Energys produkter har våra RTU:er utformats från grunden med stark och motståndskraftig cybersäkerhet som gör att du kan kommunicera säkert via alla former av nätverk – vilket ger sinnesro och förtroende för ditt nätverk. Funktions- och hårdvarutillägg kan enkelt realiseras och hela serien kan snabbt utformas efter dina behov med hjälp av vårt beprövade programvaruverktyg som möjliggör större flexibilitet och kostnadsbesparingar inom utbildning.

För information om äldre produkter, besök vår sida för Legacy-portföljen.

law concept The entrepreneur who wears the black suit trying to ask the lawyer to clarify the legislation that seems to confuse him.

RTU500-serien har DNV-certifiering för säker IEC60870-5-104-värdkommunikation baserat på IEC62351-standarden för cybersäkerhet.

Hitachi Energy RTU500-serien har DNV-certifiering (tidigare KEMA) för säker IEC60870-5-104-värdkommunikation baserat på IEC62351-standarden för cybersäkerhet. Detta gör det möjligt för slutkunder att bygga upp verklig säkerhet från början till slut mellan RTU500- och SCADA-system.

Utvalt innehåll

Tillämpningar

Tillämpning RTU530  RTU560
Ringens huvudenheter ✓  
Undercentraler med stativ ✓  
Kondensatorgrupper ✓  
Svar på efterfrågan ✓  
Återställning av isolering för feldetektering ✓  
Spänningsoptimering ✓  
Decentraliserade energiresurser ✓  
Automatisering av understation ✓ ✓
Gateway ✓ ✓
Automation av Wellhead ✓ ✓
Övervakning av rörledningar ✓  
Övervakning och styrning av pumpstationer ✓  
Övervakning och kontroll av hisstationer ✓  
Övervakning och kontroll av vattenreservoarer ✓  
Automatisering av byggnader ✓  
Övervakning och styrning av lågspänning ✓  

Lär känna mer

Relaterade produkter

Stationsautomationssystem
Verktyg för systemteknikprogramvara
Substation Automation Protection and Control
Skydd, styrning och övervakning av intelligenta elektroniska enheter
MicroSCADA X-programvara
Kommunikationsnätverk