RTU530 produktlinje
Aktivera ett självläkande rutnät
RTU530 levererar en ny uppsättning funktioner och lösningar för det sekundära distributionsautomatiseringssegmentet utöver många andra applikationer. Enhetens mycket anpassningsbara design möjliggör anpassning av ingångs- och utgångsmoduler baserat på applikationskrav, medan en robust design och valfri konform beläggning garanterar en lång livslängd. Låg energiförbrukning möjliggör en grönare installation samtidigt som UPS-batteriernas kapacitet optimeras.
Den nya plattformen bygger på funktionerna i RTU500-serien och ger mer bearbetningskapacitet och snabbare kommunikationsbuss. Detta gör det möjligt för dig att köra färdiga applikationer som feldetektering, automatiskt överföringssystem (ATS), lastförlust eller feldetekteringsisolering och återställning (FDIR) inom ditt nätverk och integreras sömlöst med fordonsparkshantering. Alla är inbäddade med förbättrade cybersäkerhet som säker kommunikation, kryptering och säkerhetsloggning som är en del av DNA i RTU500-serien.
Mätmoduler baserade på 530-plattformen möjliggör en skalbar anpassning till understationen. Högprecisionsmätning och övertoner möjliggjorde en stark synlighet av nätet.
-
Dina förmåner
-
Exempel på applikationer
-
Tillämpningsområde
-
Ingenjörsjobb
-
Utforskare
Liten och kompakt
- Spara upp till 41 % av installationsutrymmet på en liten panel
- Din-Rail-metoden möjliggör enkel installation i alla miljöer
- Modulärt tillvägagångssätt möjliggör kundspecifik kombination
Enkel hantering
- Frontkontakter underlättar installation, underhåll och diagnos av hårdvara
- Optimerad licenshantering utan ytterligare SD-kort
- Introduktion av säkerhetskopierings- och återställningsfunktionen (återställning, återställning, reparation)
Kostnadseffektiv
- Mer värde för kunderna: Samma starka välbeprövade funktioner från RTU500-serien (inklusive protokollbibliotek, PLC, HMI), kvalitetsstandarder och stark motståndskraft mot cybersäkerhet
- Optimering av komponenter för små RTU-enheter med litet I/O-antal
Framtida bevis
- Ny huvudprocessor med större kapacitet och snabbare bearbetningstid
- Erbjuder ytterligare färdiga RTU500-funktionsbibliotek för specifika applikationer som ATS (Automatic Transfer System)
- Integrering i nätverkshanteringssystem som Fleet Management
Lär känna mer
-
Kommunikationsenheter
-
Ingångs-/utgångsmoduler
-
Ingångs-/utgångsadaptrar
- 1x Ethernet 10/100 BaseT
- 3x seriell (2x RS485, 1x RS232)
- 1x USB-konfigurationsgränssnitt
- Höghastighets IO Bus upp till 10 IO-enheter
- Integrerat Flash-minneskort
- Integrerad IO-modul med 8 binära ingångar och 4 kommandoutgångar
- Integrerad strömförsörjningsenhet för 24VDC
- 2x Ethernet 10/100 BaseT
- 2x seriell (1x RS485, 1x RS232)
- 1x USB-konfigurationsgränssnitt
- Höghastighets IO Bus upp till 10 IO-enheter
- Integrerat Flash-minneskort
- Integrerad IO-modul med 8 binära ingångar och 4 kommandoutgångar
- Integrerad strömförsörjningsenhet för 24VDC
- Upp till 4 CMU-moduler stöds
- Max 8 Ethernet-portar, max 8 seriella portar på DIN-skena finns tillgängliga
- Stöd för Ethernet-port 10/100/1000 baseT-nätverk
- Seriella portar kan konfigureras som RS232 eller RS485, galvaniskt isolerade
- Varje modul har en egen strömförsörjning (redundant strömförsörjningslösning)