Choisissez votre région et votre langue

Menu

Hitachi Energy propose une gamme complète de traversées sans condensateur pour connecter de manière fiable les transformateurs de distribution et de puissance. Nos traversées conviennent aux applications extérieures et intérieures et sont offertes en plusieurs versions qui permettent une grande liberté de personnalisation pour répondre à presque toutes les exigences des transformateurs.

Les traversées à noyau sans condensateur d’Hitachi Energy  sont des traversées communicantes à noyau creux remplies de liquide, conçues conformément à de nombreuses normes internationales ou régionales (DIN, EN, BS). 

Champ d’application du produit :

  • Traversées en porcelaine jusqu’à 3,6 kV et 6 500 A
  • Traversées en porcelaine jusqu’à 52 kV et 8000 A
  • Traversées en résine époxy jusqu’à 36 kV et 2 500 A

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.