Choisissez votre région et votre langue

Menu

Notre nouvelle génération de changeurs de prises utilise la toute dernière technologie des interrupteurs à vide. Ce concept permet aux arcs générés pendant les commutations de charge de se produire dans les interrupteurs à vide et non dans l’huile du changeur de prises. Cela réduit considérablement les besoins en entretien et offre la possibilité d’utiliser des fluides isolants respectueux de l’environnement.

Hitachi Energy  offre une gamme complète de produits pour la régulation de la haute et de la basse tension. Nos changeurs de prises sont associés à des systèmes d’entraînement par moteur robustes et fiables qui peuvent être configurés pour répondre à une vaste gamme de conditions environnementales et de spécifications des clients.

Pourquoi Hitachi Energy?

  • Plus de 100 ans d’expérience dans la fabrication de changeurs de prises en charge
  • Matériaux de haute qualité garantissant la durée de vie la plus longue
  • Essais de type dépassant les normes internationales
  • Fiabilité élevée découlant d’une conception simple comportant peu de pièces
  • Entretien facile
  • Mise à niveau facile de la technologie classique à la technologie sous vide dans les installations existantes

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.