Choisissez votre région et votre langue

Menu

Changeurs de prises en charge de type UCD

La gamme UC est constituée d’une série de changeurs de prises en charge de type commutateur d’aiguillage. Ces changeurs se déclinent en une vaste gamme de modèles dont la puissance est adaptée à chaque application. Ils sont montés à l’intérieur de la cuve, suspendus au couvercle du transformateur. Les changeurs UC fonctionnent selon un procédé d’extinction d’arc classique avec des commutateurs d’aiguillage à huile.

Le changeur UCD, le plus gros changeur de la gamme UC, peut répondre aux besoins les plus exigeants et supporter une tension de tenue au choc de 1 050 kV et un courant nominal de 1 600 A.

Champ d’application du produit

  • Technologie de base : classique, résistance, en cuve
  • Applications courantes : réseau, spécial, industriel, HVDC
 Changeur de prises au point neutre de l’enroulementAutres emplacements du changeur de prises
Tension maximale pour l’équipement (Um) 300 kV300 kV
Tension maximale de tenue au choc de foudre (BIL)1 050 kV1 050 kV
Courant max.
triphasé,
monophasé (un changeur de prises par phase)
1 000 A
1 600 A
1 600 A
1 600 A
Tension d’échelon maximale5 000 V5 000 V

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Conception ouverte unique pour un entretien rapide et facile
  • Entretien pouvant être effectué dans n’importe quelle position de prise sans avoir à démonter le système d’arbre, ce qui élimine le risque de défaillance causée par un montage ou un alignement inadéquat
  • Aucun filtre à huile en ligne requis
  • Des intervalles d’entretien inégalés

En savoir plus

Titre du documentCode
Guide technique1ZSC000562-AAW
Déclaration de conformité1ZSC000498-ABN
Formulaire de commande (format. xlsm)
Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, enregistré et envoyé par courriel.
1ZSC000498-ACC
Explications sur le formulaire de commande1ZSC000498-AAP
Manuel de l’utilisateur1ZSE 5492-155
Guide d’installation et de mise en service du type UCC/UCD1ZSE 5492-117
Guide d’entretien du type UCC/UCD1ZSE 5492-126
Guide de réparation1ZSE 5492-129
Liste des pièces de rechange1ZSC000562-ACX
  
Accessoires et dispositifs de protection1ZSC000562-AAD
Unité de filtre à huile, type HPS 27/27, 541ZSC000562-AAF
Unité de filtre à huile, type OLU1ZSC000562-AAR

Niveau d’isolation (kV)Type de commutationConnexionCourant nominal (A)Nombre de positionsNuméro du schéma
380
650
750
1 050
LN1 0005 à 185492 0091-1
E1 0005492 0091-2
1 2005492 0091-3
R, DN1 0009, 135492 0091-5
11, 15 à 355492 0091-6
E1 0009, 135492 0091-7
11, 15 à 355492 0091-8
1 2009, 135492 0091-9
11, 15 à 55492 0091-10

Illustration du schéma Numéro du schéma
Système d’arbre d’entraînement externe 5492 0083-4
Montage sur la partie active 5492 0087-1
Section supérieure standard sans unité de filtre à huile 5492 0087-2
Section supérieure pour l’unité de filtre à huile 5492 0087-3
Section supérieure avec deux valves R1" 5492 0087-4
Robinet de vidange 5492 0083-10
Limiteur de pression – diamètre d’écoulement de 130 mm, Qualitrol 5492 0083-15
Limiteur de pression – diamètre d’écoulement de 50 mm, standard, Comem 1ZSC003721-AAW
Limiteur de pression – diamètre d’écoulement de 50 mm, classe C5-M, Comem 1ZSC003721-AAV
Engrenage conique (sur la partie supérieure, en forme de T) 5492 0083-19
Engrenage conique (sur la partie supérieure, en forme de L) 1ZSC004021-AAD
Engrenage conique (dans un système d’arbre d’entraînement externe) 5492 0083-1
Support pour engrenage conique (sur système d’arbre d’entraînement externe) 5492 999-11
Relais de pression 5492 0083-2
Relais de débit d’huile 1ZSC003527-ABB
Relais thermique 1ZSC003716-AAM
Capteur de température 1ZSC005333-AAF
Capteur de température et relais de pression 5492 0083-34
Boîtier de thermocontact 5492 0083-22
Ingénieur de centrale électrique
Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.