Les changeurs de prises en charge de type VUC sont offerts dans une gamme de modèles dont les valeurs nominales conviennent à la plupart des applications. Ils sont montés à l’intérieur de la cuve du transformateur et suspendus au couvercle de celui-ci. Les changeurs VUC fonctionnent avec extinction de l’arc dans les interrupteurs à vide.
Ils complètent la gamme de changeurs UC et affichent d’excellents états de service depuis les années 1960.
Le changeur de prises VUCL est le plus grand changeur de type VUC et convient aux transformateurs allant jusqu’à 2 300 MVA avec une tension de tenue au choc de 1 175 kV et un courant nominal de 1 300 A, s’il est placé au point neutre de l’enroulement.
Changeurs de prises en charge de type VUCL
Champ d’application du produit
- Technologie de base : vide, résistance, en cuve, commutateur d’aiguillage
- Applications courantes : réseau, spécial, industriel, HVDC
Changeur de prises au point neutre de l’enroulement | Autres emplacements du changeur de prises | |
---|---|---|
Tension maximale pour l’équipement (Um) | 362 kV | 362 kV |
Tension maximale de tenue au choc (BIL) | 1 175 kV | 1 175 kV |
Courant max. triphasé, monophasé (un changeur de prises par phase) | 1 300 A 2 400 A | S. O. 2 400 A |
Séparation forcée du courant monophasé (un changeur de prises par phase) | 2 600 A | 2 600 A |
Tension d’échelon maximale | 6 000 V | 6 000 V |
Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?
- Interchangeabilité prête à l’emploi avec le type UCL classique ne nécessitant que le remplacement du commutateur d’aiguillage
- Conception unique avec capacité de commutation redondante dans le système de contact auxiliaire
- Entretien pouvant être effectué dans n’importe quelle position de prise sans avoir à démonter le système d’arbre, ce qui élimine le risque de défaillance causée par un montage ou un alignement inadéquat
- Possibilité d’utiliser d’autres fluides isolants
En savoir plus
Titre du document | Code |
---|---|
Guide technique | 1ZSC000562-AAX |
Déclaration de conformité | 1ZSC000498-ABN |
Formulaire de commande (format .xls) Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, enregistré et envoyé par courriel. | 1ZSC000498-ACC |
Guide d’installation et de mise en service | 1ZSC000562-AAZ |
Manuel de l’utilisateur | 1ZSC000562-ABE |
Accessoires et dispositifs de protection | 1ZSC000562-AAD |
Unité de filtre à huile, type HPS 27/27, 54 | 1ZSC000562-AAF |
Unité de filtre à huile, type OLU | 1ZSC000562-AAR |
Niveau d’isolation (kV) | Sélecteur | Type de commutation | Connexion | Courant traversant nominal maximal (A) | Nombre de positions | Numéro du schéma |
380 650 750 1 050 1 175 3 | III | L | N | 700 à 1 000 | 5 à 22 | 1ZSC004517-AAF |
E, T, B1 1 | 1ZSC004517-AAC | |||||
B2 1 | 1ZSC004517-AAJ | |||||
E, T | 1 300, 1 500, 1 800 | 1ZSC004517-AAX | ||||
2 400 | 1ZSC004517-ABJ | |||||
2 x 700, 2 x 1 000 2 | 1ZSC004517-ABK | |||||
R, D | N | 700 à 1 000 | 9, 13 | 1ZSC004517-AAM | ||
11, 15 à 35 | 1ZSC004517-AAB | |||||
E, T, B1 1 | 9, 13 | 1ZSC004517-ABS | ||||
11, 15 à 35 | 1ZSC004517-ABR | |||||
B2 1 | 9, 13 | 1ZSC004517-AAU | ||||
11, 15 à 35 | 1ZSC004517-AAT | |||||
E, T | 1 300, 1 500, 1 800 | 9, 13 | 1ZSC004517-AAY | |||
11, 15 à 35 | 1ZSC004517-AAZ | |||||
2 400 | 9, 13 | 1ZSC004517-ABL | ||||
11, 15 à 35 | 1ZSC004517-ABM | |||||
2 x 700, 2 x 1 000 2 | 9, 13 | 1ZSC004517-ABN | ||||
11, 15 à 35 | 1ZSC004517-ABP | |||||
1 B1 (une phase) et B2 (deux phases) sont des composants combinés, formant le « groupe B ». 2 Séparation forcée du courant. 3 Identique au 1 050, mais avec des anneaux de blindage différents. Modèles disponibles sur demande. |
Niveau d’isolation (kV) | Sélecteur | Type de commutation | Connexion | Courant traversant nominal maximal (A) | Nombre de positions | Numéro du schéma |
380 650 750 1 050 | F | L | N | 700, 1 000, 1 300 | 5 à 18 | 1ZSC026120-ABE |
E, T, B1 1 | 700, 1 000, 1 300 | 1ZSC026120-ABF | ||||
B2 1 | 700, 1 000, 1 300 | 1ZSC026120-ABH | ||||
E, T | 1 500, 1 800 | 1ZSC026120-ACD | ||||
2 400 | 1ZSC026120-ACE | |||||
2 x 700, 2 x 1 000, 2 x 1 300 2 | 1ZSC026120-ACF | |||||
R, D | N | 700, 1 000, 1 300 | 8 à 9, 12 à 13 | 1ZSC026120-ABJ | ||
10 à 11, 14 à 35 | 1ZSC026120-ABK | |||||
E, T, B1 1 | 700, 1 000, 1 300 | 8 à 9, 12 à 13 | 1ZSC026120-ABL | |||
10 à 11, 14 à 35 | 1ZSC026120-ABM | |||||
B2 1 | 700, 1 000, 1 300 | 8 à 9, 12 à 13 | 1ZSC026120-ABR | |||
10 à 11, 14 à 35 | 1ZSC026120-ABS | |||||
E, T | 1 500, 1 800 | 8 à 9, 12 à 13 | 1ZSC026120-ACG | |||
10 à 11, 14 à 35 | 1ZSC026120-ACH | |||||
2 400 | 8 à 9, 12 à 13 | 1ZSC026120-ACJ | ||||
10 à 11, 14 à 35 | 1ZSC026120-ACK | |||||
2 x 700, 2 x 1 000, 2 x 1 300 2 | 8 à 9, 12 à 13 | 1ZSC026120-ABR | ||||
10 à 11, 14 à 35 | 1ZSC026120-ABS | |||||
1 B1 (une phase) et B2 (deux phases) sont des composants combinés, formant le « groupe B ». 2 Séparation forcée du courant 2 x 1 300. |
Illustration du schéma | Numéro du schéma |
Montage sur la partie active | 5492 0086-1 |
Emplacement des accessoires : section supérieure standard sans unité de filtre à huile | 5492 0086-2 |
Emplacement des accessoires : section supérieure pour unité de filtre à huile | 5492 0086-3 |
Emplacement des accessoires : section supérieure avec thermocontact | 5492 0086-5 |
Emplacement des accessoires : section supérieure avec deux valves R1" | 5492 0086-4 |
Emplacement des accessoires : section supérieure avec deux valves R1" | 5492 0086-8 |
Robinet de vidange | 5492 0083-10 |
Limiteur de pression – diamètre d’écoulement de 130 mm, Qualitrol | 5492 0083-15 |
Limiteur de pression – diamètre d’écoulement de 50 mm, standard, Comem | 1ZSC003721-AAW |
Limiteur de pression – diamètre d’écoulement de 50 mm, classe C5-M, Comem | 1ZSC003721-AAV |
Engrenage conique (sur la partie supérieure, en forme de T) | 5492 0083-19 |
Engrenage conique (sur la partie supérieure, en forme de L) | 1ZSC004021-AAD |
Engrenage conique (dans un système d’arbre d’entraînement externe) | 5492 0083-1 |
Support pour engrenage conique (sur système d’arbre d’entraînement externe) | 5492 999-11 |
Relais de pression | 5492 0083-2 |
Relais de débit d’huile | 1ZSC003527-ABB |
Système d’arbre d’entraînement externe | 5492 0083-4 |
Relais thermique | 1ZSC003716-AAM |
Capteur de température | 1ZSC005333-AAF |
Capteur de température et relais de pression | 5492 0083-33 |
Boîtier de thermocontact | 5492 0083-22 |
Nombre de positions |
Nombre maximal de tours |
Nombre minimal de tours |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
Nombre de positions |
Nombre maximal de tours |
Nombre minimal de tours |
9 | ||
11 | ||
13 | ||
15 | ||
17 | ||
19 | ||
21 | ||
23 | ||
25 | ||
27 | ||
29 | ||
31 | ||
33 | ||
35 |
Nombre de positions |
Nombre maximal de tours |
Nombre minimal de tours |
9 | ||
11 | ||
13 | ||
15 | ||
17 | ||
19 | ||
21 | ||
23 | ||
25 | ||
27 | ||
29 | ||
31 | ||
33 | ||
35 |
Nombre de positions |
Nombre maximal de tours |
Nombre minimal de tours |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
Nombre de positions |
Nombre maximal de tours |
Nombre minimal de tours |
9 | ||
11 | ||
13 | ||
15 | ||
17 | ||
19 | ||
21 | ||
23 | ||
25 | ||
27 | ||
29 | ||
31 | ||
33 | ||
35 |
Nombre de positions |
Nombre maximal de tours |
Nombre minimal de tours |
9 | ||
11 | ||
13 | ||
15 | ||
17 | ||
19 | ||
21 | ||
23 | ||
25 | ||
27 | ||
29 | ||
31 | ||
33 | ||
35 |
Titre de la vidéo | Code |
---|---|
Tap-changers by ABB: Based on traditions – geared for change (Les changeurs de prises d’ABB : fondés sur les traditions, prêts au changement) | 1ZSC000717-AAM |
Vacuum – a logical progression: Advantages of the VUCL on-load tap-changer (Le vide, une progression logique : avantages du changeur de prises en charge VUCL) | 1ZSC000717-ABV |
Life cycle support: Training centers (Soutien du cycle de vie : centres de formation) | 1ZSC000717-ABD |
Vacuum – a logical progression: Upgrading made as easy as 1 - 2 - 3 (Le vide, une progression logique : la mise à niveau est aussi simple que 1-2-3) | 1ZSC000717-ABE |
Synthetic test circuit: The value of experience (Circuit d’essai synthétique : la valeur de l’expérience) | 1ZSC000717-ABX |
HVDC tap-changer upgrade: Vacuum – a logical progression (Mise à niveau d’un changeur de prises HVDC : le vide, une progression logique) | 1ZSC000717-ACA |
It's all about commitment: Life cycle support (C’est une question d’engagement : soutien du cycle de vie) | 1ZSC000717-ACX |