Choisissez votre région et votre langue

Menu

Contrôle

Contrôle e-mesh

Tirer parti des actifs énergétiques traditionnels et renouvelables grâce à un système de contrôle intelligent

Assurer une alimentation électrique fiable et économique avec une empreinte carbone réduite.

Contrôle  e-mesh est un système de contrôle à la fine pointe de la technologie permettant l’intégration transparente des actifs énergétiques renouvelables avec les actifs énergétiques traditionnels pour maximiser la disponibilité de l’alimentation et du fonctionnement économique. Contrôle e-mesh est basé sur la plateforme des unités RTU d’Hitachi ABB Réseaux électriques, qui est à la fois robuste, modulaire et évolutive. Ce système est spécialement conçu pour les solutions de stabilisation du réseau, de microréseaux et de ressources énergétiques distribuées, et possède des bibliothèques spécifiques aux applications qui réduisent au minimum les travaux d’ingénierie.

Caractéristiques clés

  • Fonctions évoluées du système d’alimentation électrique, telles que l’intégration transparente au réseau et la conformité aux codes des réseaux, auxquelles s'ajoute l’optimisation de l’exploitation et de la maintenance de tous les actifs énergétiques connectés
  • Prise en charge des concepts de migration agiles ainsi que des extensions fonctionnelles et logicielles afin de protéger vos investissements
  • Fonctions de cybersécurité solides et résilientes pour une communication sécurisée par l’intermédiaire de toutes les formes de réseaux
  • Configuration du système par l’intermédiaire de l’interface utilisateur sur place

Principaux avantages

  • Optimisation de l’efficacité des actifs énergétiques traditionnels et distribués.
  • Réduction du coût de l’énergie et du coût d’exploitation en optimisant les ressources distribuées.
  • Maximisation de l’utilisation des énergies renouvelables pour réduire l’empreinte carbone
  • Déploiement de configurations standards préalablement mises à l’essai, ce qui permet un gain de temps.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez télécharger notre brochure.

Contrôle

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.