L’appareillage de commutation isolé au gaz ELK-04 C est la nouvelle génération ELK-04 pour 145 kV conçue pour réduire la complexité, les coûts du cycle de vie et l’impact environnemental. Sa conception offre une performance éco-efficace, simplifie la planification et l’installation tout en améliorant la facilité d’entretien.
Appareillage de commutation isolé au gaz ELK-04 C jusqu’à 145 kV
Solution fiable et compacte
Applications
- Transport d’énergie
- Intégration des unités de production d’énergie renouvelable au réseau
- Applications de l’industrie
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Enceintes triphasées éco-efficaces, petites et minces avec isolateurs monophasés
- Réduit l’utilisation du gaz SF6 de 60 % par rapport aux produits précédents et offre une excellente étanchéité au gaz pour une fuite minimale
- Poids réduit
- Excellente accessibilité, fonctionnement pratique
- Une petite largeur de baie de 800 mm permet des corridors d’accès supplémentaires
- Accès frontal aux variateurs pour un fonctionnement manuel
- Conception compacte et modulaire
- Dispositions pour une excellente continuité du service pendant les travaux de réparation
- Fonctions de surveillance, de commande, de protection et de communication pour une intégration sans heurts dans les systèmes de sous-stations numériques utilisant la norme CEI 61850
Brefs données sur le rendement
GIS ELK-04 C | |
---|---|
Tension nominale [kV] | 145 |
Fréquence nominale [Hz] | 50/60 |
Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance de courte durée (1 min) [kV] | 275 |
Tension nominale de résistance aux impulsions de foudre (1,2/50 μs) [kV] | 650 |
Courant normal nominal – barre omnibus/alimentation [A] | 3 150 |
Courant de coupure de court-circuit nominal [kA] | 40 |
Courant nominal de courte durée de tenue (jusqu’à 3 s) [kA] | 40 |
Courant de tenue de crête nominal [kA] | 108 |
Largeur de baie [mm] | 800 |
Plage de température ambiante [°C] | -30 à +55 |
Installation | intérieur/extérieur |
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.