Choisissez votre région et votre langue

Menu

Gestion des pannes et des pannes

Pour une meilleure observabilité et une sensibilisation complète aux pannes dans votre réseau de distribution d’énergie, Hitachi Énergie offre des systèmes avancés de gestion des pannes et des pannes, permettant la détection et l’isolation efficaces des pannes et la restauration de l’alimentation et du service. En intégrant les systèmes informatiques et de TO, les équipes sur le terrain peuvent être planifiées et réparties pour aider efficacement à la restauration des pannes physiques. Grâce à la fonctionnalité de gestion des pannes et des pannes, les temps d’arrêt peuvent être réduits jusqu’à 81 %, ce qui entraîne un avantage économique incroyable.

Fonctions

  • Détection, isolation et restauration des défauts décentralisés (FDIR)
  • Emplacement centralisé des pannes, isolation et rétablissement du service (FLISR)
  • Emplacement en temps réel des défauts de terre et de surintensité dans les réseaux de distribution
  • Gestion des effectifs
  • Gestion centralisée conviviale des événements de sécurité et des comptes d’utilisateurs
  • Communication entre pairs sur le message GOOSE 61850
  • Analyse et production de rapports avancés sur les données
Avantages
 
  • Augmentez la sécurité du personnel des services publics grâce à une réduction du temps de déplacement et à l’emplacement exact de la défaillance
  • Amélioration de la qualité du service pour l’utilisateur final
  • Amélioration de l’efficacité opérationnelle grâce à de meilleurs outils pour les opérateurs et l’équipe sur le terrain
  • Utiliser l’infrastructure existante à son plein potentiel
  • Se conformer facilement aux exigences réglementaires en matière de rapports et utiliser les tendances en matière de pratiques exemplaires à tous les niveaux de l’organisation, de la période et des types de travail
  • Réduire SAIDI (indice de durée moyenne d’interruption du système)
  • Réduire l’indice de fréquence d’interruption moyenne du système (SAIFI)
  • Solution unique pour une restauration rapide de toute la grille

Inscrivez-vous au prochain webinaire

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.