Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

EconiQ™ Tank-Trennschalter für tote Gase 420 kV

Kombination aus geringem CO2-Fußabdruck, überlegener Zuverlässigkeit und niedrigen Lebenszykluskosten

Der EconiQ 420PM63-HA ist der erste umweltfreundliche Dead Tank-Leistungsschalter auf Getriebespannungsebene. Es kombiniert eine geringe CO2-Bilanz, überlegene Zuverlässigkeit und niedrige Lebenszykluskosten.

EconiQ ist das umweltfreundliche Portfolio von Hitachi Energy mit Produkten, Dienstleistungen und Lösungen, die nachweislich eine außergewöhnliche Umweltleistung liefern.

Während des gesamten Lebenszyklus reduziert der EconiQ 420PM63-HA Dead Tank-Leistungsschalter die CO2-Äquivalentemissionen (CO2 eq) im Vergleich zu den vorhandenen SF6-Lösungen erheblich.

Dieses Produkt bietet eine einfache Bedienung bei hohen Leistungswerten durch den Einsatz bewährter Gasschaltertechnologie, die seit Jahrzehnten in Getriebesystemen weltweit eingesetzt wird.

Der umweltfreundliche Dead Tank Breaker (DTB) verwendet als Gasgemisch aus Kohlendioxid (CO 2 ), Sauerstoff (O 2 ) und einem spezifischen Fluornitril (C4-FN). Das Gemisch eliminiert im Wesentlichen die CO2-Eq-Emissionen des Isoliermediums.

Anwendungen

  • Netz-, Transformator-, Reaktor- und Kondensatorschaltung
  • Point-on-Wave-Schaltung
  • Hohe seismische Anwendungen
  • Anwendungen in großer Höhe

Warum Hitachi Energy?

  • Es ist der erste umweltfreundliche Dead Tank-Leistungsschalter auf Getriebespannungsebene
  • Vergleichbares Gashandhabungsverfahren mit SF 6-Schutzschaltern, Minimierung des Schulungsaufwands und Anpassung von Servicekonzepten
  • Getestet nach IEEE- und IEC-Normen mit mechanischer Dauerhaltbarkeit Klasse M2
  • Identisches Gasgemisch im gesamten EconiQ GIS/DTB-Portfolio

Vorteile der umweltfreundlichen Technologie

  • Reduzierung der gesamten Lebenszyklusemissionen
  • Kein Risiko eines versehentlichen Auslaufens des SF 6
  • Transparente Umweltleistung dank detaillierter Produktlebenszyklusbewertung
hitachi-energy-econiq-logo-product-left-aligned-v2-svg
EconiQ™ Live Tank Breaker – LTA

Kurzinformationen zur Leistung

EconiQ 420PM63-HA    
Nennspannung [kV] 362 420
Bemessungsfrequenz [Hz] 50/60
Nenn-Kurzzeitleistungsfrequenz-Widerstandsspannung (1 Min.) [kV] 555 610
Blitzimpuls-Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (1,2/50 μs) [kV] 1300 1425
Nenn-Schaltimpuls-Widerstandsspannung (250/2500 μs) [kV] 900 1050
Nenn-Normalstrom [A] bis zu 5.000
Nennkurzzeit-Widerstandsstrom [kA] 63
Nenn- Spitzenwiderstandsstrom [kA] 171
Umgebungstemperatur [°C] -30*) / +50

*) Unter -30°C mit Tankheizungen.
Die Daten sind keine Begrenzungswerte. Zusätzliche Daten auf Anfrage.