Leistungsschalter für spannungsführende Tanks HPL B bis zu 1100 kV
Maximale Leistungsfähigkeit und höchste Leistung
Dieser robuste Leistungsschalter liefert zuverlässig unter extremsten Bedingungen. Mit den höchsten Nennwerten in der Branche eignet sich der Leistungsschalter am besten für Anwendungen, die hohe Kurzschlussströme erfordern, und für HVDC. HPL B kann 63 kA ohne Planierkondensatoren und 80 kA mit nur zwei Trennelementen verarbeiten.
Das mechanisch robuste Design verleiht der HPL B die Fähigkeit, hohen seismischen Kräften standzuhalten, was sie ideal für erdbebengefährdete Bereiche macht. Es ist auch eine geeignete Lösung für raue Bedingungen wie extreme Temperaturen und Höhenlagen.
Das Produkt hat eine nachgewiesene Lebensdauer von mehr als 30 Jahren und erfüllt die mechanische Klasse M2 für 10.000 Operationen. HPL B wurde gemäß internationalen Normen entwickelt und typgeprüft. IEC und ANSI wurden auch gemäß nationalen Normen wie GOST, DL, DIN getestet.
HPL B ist bis zu 1100 kV als Leistungsschalter und bis zu 550 kV als Trennschalter erhältlich, wobei der Trennkreis in den Leistungsschalter integriert ist.
Anwendungen
- Anwendungen in großer Höhe
- Anwendungen mit hohem seismischem Bedarf
- Netz-, Transformator-, Reaktor- und Kondensatorschaltung
- Schalten von Oberwellenfiltern
Warum Hitachi Energy?
Kompaktes Design und einfache Installation
Hohe mechanische und elektrische Belastbarkeit
Niedrige Ausfallrate
Hohe seismische Leistungsfähigkeit
Bewährte Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen
Geringe Umweltauswirkungen
Erfüllt eine Vielzahl anspruchsvoller Anforderungen
Erhältlich mit Polymerisolatoren für hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
Globale Serviceorganisation, überall vor Ort
Kurzinformationen zur Leistung
LTB-Typ | HPL 170-300B1 | HPL 420-550B2 | HPL 800-1100B4 | |
---|---|---|---|---|
Nennspannung | kV | 170-300 | 420-550 | 800-1100 |
Häufigkeit | Hz | 50/60 | ||
Bemessungs-Dauerstrom | A | 5000* | ||
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom | kA | 80 |
* Normwerte gemäß IEC. Zusätzliche Daten auf Anfrage.
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen