EconiQ-Nachfüllung für gasisolierte Leitungen ELK-3, 420 kV
Ersetzen von SF6 in installierten gasisolierten Hochspannungsleitungen (GIL) durch ein umweltfreundliches Gasgemisch zur Verbesserung der Umwelt- und Lebenszyklusleistung der Ausrüstung
Die innovative EconiQ-Nachfülllösung verwendet ein umweltfreundliches Gasgemisch auf Fluornitrilbasis, um SF 6 in installierten gasisolierten Leitungen zu ersetzen. Dies kann mit minimalen Änderungen an vorhandenen Geräten erfolgen, während die Leistung der Geräte sichergestellt und die Umweltauswirkungen erheblich reduziert werden.
Dabei wird SF 6 aus den installierten gasisolierten Leitungen evakuiert und zur Wiederverwertung oder Entsorgung in Gasflaschen abgefüllt und anschließend das GIL gespült, um etwaige Feuchtigkeit zu entfernen. Das neue umweltfreundliche Gasgemisch wird dann in das GIL gefüllt und die Schaltanlage wird wieder eingeschaltet, um wieder an das Netz angeschlossen zu werden. Der Prozess ist relativ schnell und ermöglicht die Wiederverwendung von passiven Gaskomponenten, die für SF 6 entwickelt wurden, in Nicht-SF 6-Geräte umzuwandeln, wodurch ihre Umwelt- und Lebenszyklusleistung verbessert wird.
EconiQ ist das umweltfreundliche Portfolio von Hitachi Energy für Nachhaltigkeit, bei dem Produkte, Dienstleistungen und Lösungen nachweislich außergewöhnliche Umweltleistungen erbringen.
Anwendungen
- Installierte gasisolierte ELK-3-Leitungen mit 420 kV
Warum Hitachi Energy?
- Unsere Lösung wurde speziell entwickelt, um die Menge an SF 6 in installierten Hochspannungsgeräten zu reduzieren, ohne größere Änderungen oder Upgrades an den vorhandenen Geräten vorzunehmen. Alle Arbeiten können ohne Öffnen und Demontage des installierten GIL durchgeführt werden. Es ist nicht notwendig, die installierten Dichtungen zu wechseln, nur Gas wird ersetzt.
- Unser umweltfreundliches Gasgemisch reduziert die CO 2-äquivalenten Emissionen im Vergleich zu SF 6 erheblich und bietet die gleichen Nennwerte, die gleiche Zuverlässigkeit und die gleiche Lebensdauerleistung.
- Umfangreiches GIS-Know-how und Service-Support für einen reibungslosen Prozess bei der Planung und Ausführung vor Ort.
Vorteile der EconiQ-Nachfülllösung:
- Wandeln Sie ein bestehendes GIL, das für SF 6 entwickelt wurde, in ein umweltfreundliches GIL um, ohne dass das Gasfach demontiert und geöffnet werden muss und mit minimalem Ausfall.
- Eliminieren Sie etwa 50 % SF 6 aus der typischen Umspannstation und reduzieren Sie so den CO2-Fußabdruck und alle finanziellen und ökologischen Auswirkungen.
- Reduzieren Sie den SF 6-Bestand aus dem Netzwerk.
- Zukunftssichere Lösung zur Einhaltung von Änderungen der Umweltvorschriften.
Kurzinformationen zur Leistung
EconiQ-Nachfüllung für gasisolierte Leitungen ELK-3, 420 kV |
||
---|---|---|
CO 2 äquivalente relative Reduktion zu SF 6 |
98,8 % |
|
Bewertungen |
Nennspannung Um |
420 kV (440 kV 60 Min.) |
Bemessungs-Stehwechselspannung |
650 kV (r.m.s.-Wert) |
|
Bemessungsschalt-/Blitzimpuls-Widerstandsspannung |
1.050 kV / 1.425 kV (Spitzenwert) |
|
Nennstrom bei 40 °C (50 Hz, 60 Hz) |
4.000 A 5.000 A |
|
Bemessungskurzzeit widersteht Strom/Dauer |
63 kA / 3 s |
|
Nenn-Spitzen-Haltestrom (Spitzenwert) |
171 kA |
|
Temperaturbereich
|
-25° / +40 °C (+55 °C BEI 4.000 A) |
Erfahren Sie mehr
Zugehöriges Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen