EconiQ ELK-04, 145 kV ist die robusteste gasisolierte Schaltanlage (GIS) mit SF 6-Freiheit. Es kombiniert einen geringen CO2-Fußabdruck, eine überlegene Zuverlässigkeit und niedrige Lebenszykluskosten in einem flexiblen Produktlayout.
Es ist ein nachhaltiges und umweltfreundliches Produkt, das nachweislich die CO2-Äquivalentemissionen (CO2 eq) während des gesamten Lebenszyklus des Produkts im Vergleich zur SF6-Lösung signifikant reduziert.
Basierend auf dem bekannten modularen Design von ELK-04 mit der größten installierten Basis aller Teilübertragungs-GIS weltweit. Es bietet eine einfache Bedienung bei hohen Leistungswerten und eine breite Flexibilität für die Optimierung von Umspannwerklayouts.
EconiQ ELK-04, 145 kV verwendet eine Gasmischung aus Fluoritrilen (C4-FN), Kohlendioxid (CO 2 ) und Sauerstoff (O 2 ). Diese Mischung eliminiert im Wesentlichen die CO2-äquivalenten Emissionen des Dämmmediums im Vergleich zu SF6-Gas.
EconiQ ist das umweltfreundliche Portfolio von Hitachi Energy für Nachhaltigkeit, bei dem Produkte, Dienstleistungen und Lösungen nachweislich außergewöhnliche Umweltleistungen erbringen.