Choisissez votre région et votre langue

Menu

NSD570

Transmission rapide, fiable et sûre des signaux de protection

Un approvisionnement en électricité sûr et ininterrompu n’est possible qu’avec un ensemble complet de fonctions de protection et de contrôle qui garantissent la fiabilité du système de puissance. Alors que croissent la complexité et la capacité nominale des systèmes d’alimentation électrique, il en va de même pour les exigences imposées aux dispositifs et aux systèmes qui les protègent contre les dommages et maintiennent la stabilité de l’alimentation. 

L’équipement de protection utilisé avec les liaisons de communication constitue le meilleur moyen possible d’isoler de manière sélective les composants défaillants sur les lignes de transport à haute tension, les transformateurs, les inductances et d’autres éléments importants des installations électriques. Pour mettre le réseau à l’abri des pannes et des dommages, le système de téléprotection permet de déconnecter de manière sélective l’élément défaillant en transférant les signaux de commande le plus rapidement possible.

Le NSD570 permet une transmission rapide, fiable et sûre des commandes de protection sur tout type de support de communication grâce à un ensemble complet d’interfaces de ligne.  Le NSD570 prend en charge la norme CEI 61850 ainsi que l’interface à contact classique, ce qui permet l’échange de messages GOOSE entre les sous-stations traditionnelles et celles qui sont compatibles avec la norme CEI 61850.  

NSD Teleprotection System

Architecture type des systèmes de protection de ligne :

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.