EconiQ ELK-04, 145 kV est l’appareillage de commutationsans gaz (GIS) SF 6 le plus robuste. Il combine une faible empreinte carbone, une fiabilité supérieure et de faibles coûts de cycle de vie dans une disposition flexible du produit.
Il s’agit d’un produit durable et éco-efficace dont la capacité à réduire considérablement les émissions d’équivalent CO2 (équivalent CO2) pendant le cycle de vie complet du produit, comparativement à la solution SF 6.
Basé sur la conception modulaire bien connue de l’ELK-04 avec la plus grande base installée de tout SIG de sous-transmission dans le monde. Il offre un fonctionnement facile à des cotes de haute performance et une grande flexibilité pour optimiser les dispositions des sous-stations.
EconiQ ELK-04, 145 kV utilise un mélange gazeux de fluoronitriles (C4-FN), de dioxyde de carbone (CO 2 ) et d’oxygène (O 2 ). Ce mélange élimine essentiellement les émissions équivalentes de CO2 du milieu isolant par rapport au gaz SF 6.
EconiQ est le portefeuille éco-efficace d’Hitachi Énergie pour la durabilité où les produits, les services et les solutions sont éprouvés pour offrir une performance environnementale exceptionnelle.