选择您的地区和语言

菜单

有源滤波器 PQactiF

更灵活的模块化电能质量解决方案

日立能源有源滤波器PQactiF 适用于治理现代电网电能“污染”问题,如谐波污染,功率因数不达标,负载不平衡等。产品采用模块化设计具有高效、灵活等特点。

PQactiF携手全球用户,解决不同行业应用中严峻的电能质量问题,为核心工业设备、商住设施等保驾护航。PQactiF 功能先进,具备有源滤波,无功补偿,负载均衡及强大的通信能力,是电能质量管理的一站式解决方案。通过帮助用户减少谐波污染,治理负载不平衡和补偿无功功率,使其负荷运行符合现行电能质量相关规定。

PQactiF配置广泛,可满足多种客户应用需求。模块化设计使安装和集成更灵活。固有的节能设计,加上WiFi远程通讯功能, 及可选配的用户友好图形操作界面,使PQactiF成为电力用户,系统集成商和OEM客户在不同行业应用中的较好选择。

应用

  • 各种工业设施
  • 基础设施,如企业园区,酒店或数据存储设施
  • OEM集成,比如:让变频器设备的整体解决方案更经济

为何选择日立能源?

  • 20多年的有源滤波器制造商
  • 通晓电网标准和规范
  • 负载均衡、功率因数补偿,及谐波治理功能的集成解决方案
  • 应用领域广泛, 包括商业、基础设施、食品和饮料、水处理、交通领域,……
  • 适用于终端用户和集成商
  • 3电平逆变技术,高效节能
  • 在线选型工具,帮助用户根据其应用和需求选择适合的解决方案
  • 全球范围设备调试和服务支持

相关产品

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系