有源滤波器 PQactiF
更灵活的模块化电能质量解决方案
日立能源有源滤波器PQactiF 适用于治理现代电网电能“污染”问题,如谐波污染,功率因数不达标,负载不平衡等。产品采用模块化设计具有高效、灵活等特点。
PQactiF携手全球用户,解决不同行业应用中严峻的电能质量问题,为核心工业设备、商住设施等保驾护航。PQactiF 具有主动谐波滤波、无功功率补偿、负载均衡和增强的通信能力等高级功能,作为电源质量管理的一站式 解决方案 。通过帮助用户减少谐波污染,治理负载不平衡和补偿无功功率,使其负荷运行符合现行电能质量相关规定。
PQactiF配置广泛,可满足多种客户应用需求。模块化设计使安装和集成更灵活。固有的节能设计,加上WiFi远程通讯功能, 及可选配的用户友好图形操作界面,使PQactiF成为电力用户,系统集成商和OEM客户在不同行业应用中的较好选择。
应用
- 各种工业设施
- 基础设施,如企业园区,酒店或数据存储设施
- OEM集成,比如:让变频器设备的整体解决方案更经济
为什么选择日立能源?
- 20多年的有源滤波器制造商
- 通晓电网标准和规范
- 负载均衡、功率因数补偿,及谐波治理功能的集成解决方案
- 应用领域广泛, 包括商业、基础设施、食品和饮料、水处理、交通领域,……
- 适用于终端用户和集成商
- 3电平逆变技术,高效节能
- 全球范围设备调试和服务支持
如您对我们的产品和方案感兴趣
我们的专家可以帮助您