接地变压器归类于标准电抗器。接地变压器(中性点耦合器)连接于三相电力系统,提供电网直接或通过阻抗接地的中性点接地系统。接地变压器还可以提供本地辅助负载。
在单相故障期间,电抗器限制了中性点的故障电流,并改善了电力线路的恢复。根据IEC 60076-6标准,中性接地电抗器连接在电力系统的中性和地之间,以在系统接地故障条件下将线路对地电流限制到所需值。
接地变压器可以为电网提供中性点。通常采用ZN 连接方式。Z 连接 提供线性和特定的零序阻抗。接地变压器也可以使用YN+d 连接的方式。
产品范围
- 电压等级可达 170 kV
为什么日立能源是首选合作伙伴?
- 经过设计优化,与变电站系统设计完全相符
- 在不同电压系统和变电站配置方面拥有许多业绩
- 日立能源采用“聚焦工厂(Focus Factory)”概念,在特定产品方面拥有丰富的经验,设计、制造和测试具有极高的一致性水平
- 所有日立能源工厂都采用共同的设计平台,在产品设计方面拥有一流的经验、一致性和可重复性。
- 日立能源采用一流的制造和质量流程,确保我们的电抗器能够满足最严格的要求。