与 EAM 的全球市场领导者一起优化您的关键资产管理

能源、公用事业、交通运输、石油和天然气以及采矿等资产密集型行业的公司都面临着一系列独特的挑战,必须解决这些挑战,才能提高运营绩效、可靠性和盈利能力。为了应对这些挑战,公司正在转向企业资产管理解决方案,以帮助他们实现业务绩效和盈利能力方面的可持续收益。 

日立能源拥有 40 多年的行业经验,能够对资产、工作、物流、财务和人力资源实施日常和生命周期管理方面的优秀实践。 我们的产品使人员能够更快地做出响应,并做出更好的决策,从而直接影响利润。Lumada EAM 软件结合了公用事业、采矿、石油和天然气等一系列领域的企业资产管理 (EAM) 成熟实践,能够实现峰值运营绩效和持续的流程改进,以符合 ISO 55000 的建议。 

与传统的 ERP 软件不同,资产是 Lumada EAM 解决方案的核心。Lumada EAM 系统专为支持复杂、关键和昂贵资产的整个生命周期而设计,提供完整的企业功能,包括资产管理和维护、调度和执行、工作规划、供应链和材料规划、多实体财务和人员管理。

亲眼目睹企业资产管理 (EAM) 能为您做些什么。

企业资产管理是Lumada资产和工作管理产品组合的一部分,该软件使资产密集型行业更具适应性、协作性、洞察力和预测性。Lumada 不仅仅是一个系统,而是一个生态系统,它可以包容您现有的技术,让您不用舍弃之前的投资也可以从技术进步中获益。 Lumada 产品组合在软件开发中提供创新技术,采用模块化架构,旨在满足客户需求,以便在不断变化的市场中实现敏捷交付。 取代过去强制的“拆除和换新”(rip & replace) 升级方式,现在客户可以根据需要精确部署所需的内容。

提高您的 EAM IQ

资产投资规划 (AIP)

如果您不是靠猜测,而是可以根据实际情况来快速、轻松、自动地优化所有项目,会怎么样?

资产投资规划:排序与优化策略
铁路行业朝着基于状况的维护迈出了第一步
优化资产管理

四个关键问题,有助于让您的资产维护策略与业务目标保持一致。

Lumada EAM

资产密集型行业的企业资产管理。

观看企业资产管理视频

企业资产管理解决方案

数字化帮助 ARTC 让澳大利亚人离开公路,使用更环保的铁路。

 

利用协同资产智能获取优势

日立能源数字业务高级副总裁 Tarang Waghela

 

更好的规划流程可提高资产可靠性

日立能源行业解决方案架构师 Margo Szabo

我们经典的 EAM 套件

准备好实现数字化了吗?