传统发电和核能发电的企业资产管理

Asset Suite EAM 专为解决发电运营所面临的独特挑战而设计,以满足公用事业的要求,并由公用事业方面经验丰富的团队实施。它是目前先进的支持移动应用的 EAM 解决方案。

Asset Suite EAM 可标准化和简化工作流程以极大地提高员工的生产力,并通过提高可用性、缩短计划停电时间和提高可靠性来提高资产的投资回报率。 

主要优势

  • 通过标准化业务流程、优秀实践、标杆管理和学习,实现卓越的组织和人员绩效
  • 获取人工和材料成本以及资产绩效数据,以评估绩效趋势和以前故障的根本原因
  • 确保遵守发电监管指南
  • 通过虚拟化架构技术,易于在本地部署
  • 云部署选项让您摆脱基础设施管理,只需专注于自己的核心业务


日立能源被 ARC Advisory Group 评为 EAM 和劳动力管理方面的头号供应商

Asset Suite 在全球超过 50% 的核电站中使用。

Asset Suite 已帮助客户实现:

  • 资产利用率多达 20% 的提升
  • 材料成本多达 20-30% 的下降

亮点