总是能找到正确的零件。马上。

从多个制造商和供应商处接收的大量技术文档、图纸和零件信息,以及资产生命周期内的许多更新,都需要进行管理,这是资产运营商和制造商共同面临的重大挑战。在许多情况下,此类技术内容在初次接收后很快就会过时。维护人员每天可能会花费多达 25% 的时间在纸质目录和图纸中筛选,以寻找正确的零件信息。

有更好的方法。从纸质文档过渡到易于使用的图形设备模型,以数字形式访问技术内容,可以显著提高维护人员的生产力。

LinkOne 是企业图形化零配件目录和内容交付解决方案,用于发布、查看和查找复杂设备和装配件的备件。

对于资产运营商而言,使用 LinkOne 能够查看和导航发布者提供的图形和技术内容。

对于制造商而言,LinkOne 提供发布和内容交付工具,为经销商、客户和终端用户提供及时的新内容。

主要特点

 

  • 发布者解决方案,用于汇总 CAD 图纸、纸质图纸、技术文档和操作手册等内容,以及生成图示零件目录以交付给经销商和客户
  • 内容查看器解决方案,让终端用户通过 Web 浏览器或桌面客户端对已发布内容进行可视化
  • 支持 2D 图纸、3D 可视化和动画、零件明细表、技术文档、视频和拆卸/组装说明
  • 用于导入 CAD、矢量、光栅和印刷文档格式的各种图形过滤器
  • 能够对设备图纸进行热点处理,将装配件与零件明细表和相关文档进行关联
主要优势
 
  • 能够快速高效地维护关键资产
  • 通过提供准确、及时的安装和服务信息,缩短停机时间
  • 发布和分发图形化设备图纸、备件信息和技术手册的成本降低
  • 通过经销商和客户网络提高采购效率
  • 与经销商和客户建立更紧密的协作关系
  • 减少来自客户的错误零件订单,从而改善库存水平管理