抽屉式电容器柜用于改善功率因数

日立能源的APCQ系列低压电容器柜是工业和商业电网理想的功率因数校正方案。优点在于:

  • 避免因功率因数过低招致的电力部门罚款
  • 提高用电效率
  • 释放系统容量,提高系统负荷,而无需额外设备投资
  • 延长设施服务年限

应用

APCQ系列低压电容器柜适用于工业和商业电网,其应用行业包括:

  • 采矿业
  • 钢铁厂
  • 化工行业
  • 造纸和纸浆行业
  • 水泥行业
  • 塑料制品
  • 印刷业
  • 食品行业

为什么选择日立能源?

APCQ系列低压电容器柜特点包括:

  • 卓越的可靠性和安全性
  • 功能强大,结构紧凑
  • 模块化设计
  • 易于安装,配置RVC或RVT控制器
  • 提供去调谐反应器型号 (APCQ-R)
  • 两种安装方式: 壁挂式(APCQ-L), 柜式(APCQ-M/R)
  • 采用干式电容器技术
  • 接线简单

简要绩效数据

  APCQ-L APCQ-M APCQ-R
电压范围 50 Hz 时为 400V(其他电压,请咨询我们)
容量范围 37.5到100 kvar 单机容量25到400 kvar 单机容量100到300 kvar
工作环境温度 -5°C/+40°C,符合 EN61921 标准
安装 壁挂式,底部进线 立式,底部进线(顶部进线可选)
接线方式 三相平衡电网
保护程度 IP23 (柜门关闭) - IP54 可选
安装地点 户内
通风 强制风冷
电容器 QCap 类型
电抗器  -  - 根据IEC289, 选用树脂绕注式干式电抗器, 最大谐波污染: 8% THDV, 特定频谱 最大谐波污染:8% THDV,具有特定光谱

新闻

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您