低压电容器组 Dynacomp

晶闸管开关电容器组,用于快速变化负载的功率因数补偿

日立能源的Dynacomp低压晶闸管开关电容器组用于因快速变化或大型低压连接负载导致的超快速瞬态无功率因数补偿,额外的好处包括无瞬态补偿和降低电压暂降。使用日立能源的Dynacomp技术,大型电容器步骤可以非常快速地连接到电网。  通过使用升压变压器,Dynacomp也可以用于中压安装的容性补偿。
 

应用

Dynacomp低压晶闸管开关电容器组可用于任何需要快速响应时间、大量操作、无瞬态开关或大量无功功率的应用程序。例如:

  • 点焊机
  • 快速切换负载的轧机和大型冲压机
  • 起重机
  • 升降机
  • 橡胶混合机
  • 具有非常高的切换率的锯切机和隧道钻机

为什么选择日立能源?

日立能源在严苛环境中补偿快速反应负载方面拥有丰富的经验。  因此,日立能源的Dynacomp提供了高可靠性,并具备以下特点:

  • 超快速功率因数补偿
  • 可在严苛的环境中使用
  • 配备调谐电抗器,防护谐波,同时仍提供过滤效果
  • 提供单相和三相模型
  • 无瞬态开关
  • 得益于电力电子开关,可以进行非常高数量的开关操作
  • 模块化和紧凑的标准化设计
  • 易于安装和扩展
  • 具有Modbus的先进通信功能

简要绩效数据

Dynacomp   
额定电压 380 至 690V - 三相或单相
频率 50 或 60 Hz
额定功率 从 150 kvar 到 12.8 Mvar
步长 50、100、200 和 400 kvar
每个控制柜的最大功率 400 kvar
调谐电抗器 三相系统为 7%
单相系统为 14%
通信 使用 Modbus RTU
响应时间 闭环:3 < 个周期
开环:1 < 个周期
外部触发:瞬时
工作环境温度 -10°C至+40°C,最大平均值
安装 独立地面安装
保护程度 IP21(开门时防触电)
执行 室内安装在海拔高达 1000 米的清洁环境中
湿度 最大 95%,不凝结
电容器  CLMD 类型

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您