宽频mesh网络

宽频mesh网络提供了远距离的通达和经济的方式连接物理上完全不相干的设备,同时拥有额外能力可以连接移动设备。日立能源提供了一系列可适用于任何环境的无线技术。

利用无线,实现能源行业要求的可靠的连接,有时被证明是一个难以逾越的挑战,但现代化的发展,如Tropos mesh网状网络能够结合全冗余进行全面的无所不在的覆盖,全部使用免执照的无线频谱。

一个自组网的mesh网络能够在多个连接之间平衡负载,并在节点发生故障的情况下重新选择路由,创造了跟任何有线网络一样强大的无线网络,并有能力覆盖整个运行现场。

Wireless network infrastructure
Wireless network

链接和下载

TropOS Mesh Network Architecture
TropOS Mesh OS: Foundation of the ABB Wireless mesh network architecture
Bringing Enterprise-Class Security to IP-Based Field Area Communication Networks
Securing TropOS wireless IP broadband networks

相关产品