选择您的地区和语言

菜单

SuprOS网络管理套件

监视和控制工具对一个高度可靠的通信网络是必要的,而这反过来又要求一个专业的管理工具,以保持在苛刻环境中的工作沟通。 日立能源的集成和模块化的网络管理套件,以FOXMAN/ FOXView为核心要素,允许在复杂的电力通信网络中定制网络管理解决方案。该管理功能包括日立能源的FOX设备,而且还扩展到管理当今集成电力通信网络中使用的所有网元,例如电力线载波系统,无线和网络交换机。


集成是关键

SuprOS网络管理系统套件为复杂的电力网络提供了必不可少的,集成化的网络管理解决方案。它能够为综合了各种技术和设备的网路提供管理:

  • FOX-系列的新一代电力系统多路复接器,如FOX505,FOX515,FOX515H / Hs和FOX660
  • 日立能源的综合局域网交换机,路由器和防火墙的组合
  • ETL600系列的高性能电力线载波及相关保护装置
  • AR系列无线设备
  • 第三方设备

基于客户端/服务器的多视图平台

SuprOS套件运行在基于Windows的系统,或者在Linux服务器环境下的Windows客户端。所有同时接入的用户受益于双画面显示功能,能够提供更强大的动态,地理位置表示的网络显示。所有的管理任务可以通过简单的点击操作来实现。

相关应用和产品

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系