新一代PoW控制器

控制开关有助于在计划切换电容器组、并联电抗器、电力变压器、电力电缆和传输线路时减少有害的电瞬变。该方法已用于超高压输电线路的重新通电,及替代传统的预插入电阻器。。自 1986 年以来,全球已交付数千台 Switchsync  控制器。

 SwitchsyncPWC600 是日立能源最新一代的点对波控制器。它提供了以前 Switchsync 产品的全部功能和可靠性,还包括以太网接口,支持现代通信协议,并增强了用户的功能和灵活性。

Switchsync PWC600 专为单极操作断路器而设计,控制每个极在开关负载、断路器和电能质量的波上最佳点关闭和/或打开。它具有前所未有的灵活性,可切换各种配置的各种负载,具有全面的监控功能,可跟踪断路器行为,并处理连接到同一断路器的多个负载。对于电力变压器,PWC600 能够估算铁芯中的残余磁通,以在所有切换场景下降低通电瞬态。对于输电线路,PWC600 可以检测次级电弧,并预测保护跳闸后断路器的非周期性间隙电压,以最大限度地减少开关过电压,防止自动重合期间电流零丢失。它补偿了环境因素的变化以及断路器特性的漂移。直观的配置工具 以及基于本地和 Web 的用户界面有助于轻松访问相关功能。该产品提供带有时间和日期戳的波形和操作记录设施,以帮助解释受控开关性能。

日立能源的高压断路器非常适合控制开关,具有一致的运行时间和陡峭稳定的动态介电耐受能力。
 

为什么选择日立能源?

  • 本地和全球支持受控交换技术的各个方面
  • 超过 35 年的领域经验和技术专长,为各种应用和环境安装了数千台 Switchsync  控制器
  • 断路器和控制器协同运行的完整控制开关解决方案,有助于解决复杂的开关问题
     
Switchsync® PWC600
开关同步 控制器 主要应用 控制断路器操作 断路器操作
符合 IEC 61850 标准的先进开关同步 控制器
PWC600 并联电容器组、并联电抗器、电力变压器、电力电缆和传输线 打开和关闭 单极

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您