模块化开关监控设备(MSM )

高压开关柜状态监控

模块化开关监控设备 (MSM ) 用于监控、管理和分析新装置中所有类型高压开关柜的性能,以及现有高压资产中的改造解决方案。 该系统独立于现有的控制和保护设备运行,可以安装在新的变电站中或在现有的安装中改装。通过持续监控关键参数,MSM 为安装的预测性维护策略提供了基础层。该系统符合 IEC61850 和 DNP 3.0 标准,并配有一个 Web 界面,所有受监控的数据均可访问。

应用

根据监控应用程序,MSM 提供 2 个版本,并有其他选项:

  • MSM -I 专为 SF 6  和气体监测而设计,可及早检测和预防高压开关柜中的关键气体泄漏,从而减少 气体排放 
  • MSM -II 支持除气体监测外的断路器监测,以提高断路器的操作可靠性和性能
  • MSM 现已提供支持湿度监控、内部电弧定位、 加热器监控、隔离开关和接地开关监控的选项
  • MSM 旨在与新的 EconiQ TM 解决方案兼容

为什么选择日立能源?
 

  • 提高可靠性,减少意外停机时间
  • 通过预警优化预测性和主动性维护
  • 为维护计划提供足够的时间,且失败几率低
  • 通过记录的数据发生故障时,诊断能力更高,缩短修复时间
  • 通过减少 SF 6  泄漏改善环境/法规合规性
  • 软件独立可视化
Modular Switchgear Monitoring (MSM)

产品概述

类别 特性 MSM -I  MSM -II  选项
介电  气压/温度 SF 6 或气体混合物 SF 6 或气体混合物 -
  气体泄漏率 SF 6 或气体混合物 SF 6 或气体混合物 -
 

SF 6 水分

- - 对于 MSM -I/-II
  内部电弧定位 - - 对于 MSM -I/-II
机械 行程曲线 - 已计算 针对 MSM -II 测量
  机制时机 - -
  接触速度 - -
磨损 线圈电流分析 - -
  操作计数器  - -
  触点磨损 - -
附件 加热器操作 - - 对于 MSM -II
  电机/泵运行时间 - -
  电机/泵(非强制)启动 - -
  电机电流(曲线/峰值) - -
  隔离开关/接地开关/组合隔离开关和接地开关(DS/ES/DES)监控 - - 对于 MSM -II
接口 Web服务器 -
  IEC61850/DNP3 接口 -
  设备自监督 -

了解更多信息

MSM 系统 
参数 规格
每个 MSM 堆栈的模块数(用于 SF 6 监控) 最多 10 个
工作温度 LCD(清晰易读) -20°C ~60°C
保护等级 IP 20
电源输入电压范围 80 至 370 VDC,85 至 277 VAC 
标称电源电压 24 VDC
隔离电压 最大 2 kVAC
运行温度 - 40°C 至 70°C
LED 设备状态指示
固件版本 2.2.7
控制通信模块 (CCM) 
尺寸 W / H / D 79 x 99 x 113 毫米
标称电源电压 24 VDC,+/-10%
模块功耗 < 6 瓦
隔离电压 最大 2 kVAC
通信以太网接口 RJ45,10/100 Mbit/s
通信协议 IEC 61850-8-1 (MMS )、DNP3.0 、SNTP、SFTP、HTTP 
监督,二进制输出 1 警报信号
监控,二进制输出 2 看门狗
模拟量输入模块 (AIM) 
尺寸 W / H / D 56 x 99 x 113 毫米
模块功耗 < 3 瓦
传感器集成电源 12 VDC,200 mA
隔离电压 最大 2 kVAC
模拟输入(可配置) 8 个通道,0 至 20 mA/ 4 至 20 mA
精度 ± 1% 满量程
二进制输入模块 (BIM)  
尺寸 W / H / D 56 × 99 × 113 mm
模块功耗 < 0.1 瓦
二进制输入(可配置) 6 个通道,24 至 250 VDC / 48 至 230 VAC 
产品安全 IEC 60255-27
电磁兼容性 IEC 60255-26,A 区
隔离电压 最大 2 kVAC
抗隔离性  100 MΩ
串行接口模块 (SIM)  
尺寸 W / H / D 34 × 99 × 113 mm
模块功耗 < 3 瓦
隔离电压 2kVAC
接口 EIA-485
总线协议 Modbus
快速模拟量输入模块 (FAIM) 
尺寸 W / H / D 56 x 99 x 113 毫米
模拟输入 4 x ±5 V / 0 至 20 mA
电源输出 24 VDC、±15 VDC、±5 VDC
模块功耗 < 15 瓦
产品安全 IEC 60255-27
电磁兼容性 IEC 60255-26,A 区
运行温度 - 40°C 至 + 70°C
隔离电压 最大 2 kVAC
抗隔离性  100 MΩ

模块化开关监控设备下载 (MSM )

模块化开关监控设备 (MSM ) – 用户手册
MSM 固件版本说明 2.2.7
MSM - 模块化开关监控设备
MSM 安全白皮书

相关产品和服务

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您