HVDC Light® 生命周期评估

HVDC Light® Life Cycle Assessment

我们对更美好、更绿色未来的愿景

日立能源高压直流技术的客户是否知道他们对气候的影响较低? 是的,他们知道。 生命周期评估研究结果显示,在过去十年中,HVDC Light® 已将换流损耗降低了近三分之二,并进一步减少了对我们电站建设中使用的材料的环境影响。HVDC Light® 换流站现在每兆瓦占地面积更小。

什么是生命周期评估 (LCA)?

生命周期评估 (LCA) 显示了产品在其整个生命周期内的环境影响,从提取原材料到
使用寿命结束。这是一种量化环境影响的方法,例如以产品或
系统的二氧化碳当量为单位,并根据 ISO 标准(ISO 14040、14044)进行。

为什么进行生命周期评估?

为了确保技术的发展确实更智能、更清洁,并且客户与
注重气候的供应商合作,生命周期评估至关重要。

了解更多


我们所说的碳足迹有多小?

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系

相关链接
日立能源高压直流技术