网络管理器 ADMS

高级配电管理系统 (ADMS)

ADMS 是配电管理的集成解决方案,帮助公用事业应对日常挑战。该系统能够优化次输电网、中压和低压配电网络的安全高效运行。

ADMS 在集成软件平台中提供实时监测和控制、网络分析、网络优化和中断管理功能。公用事业公司通过有效管理配电资产,可以更好地应对不断变化的配电世界,提高可靠性并降低停电影响。

ADMS 建立在面向服务的架构 (SOA) 之上,可以在各种智能电网解决方案中提供互操作性和增强功能。

主要特点

  • 配电 SCADA - 提供了电力系统全网监控所需的功能。
  • 高级网络应用——为操作人员提供分析工具,以便做出知情决策,有效管理网络。
  • 停电管理——一种关键任务型系统,可供数百名用户同时使用。它集成了有关客户、系统状态和资源的信息,为运营决策支持提供了平台。
  • 高级分析——提供综合视图,总览系统效率、可用性和经济性。
  • DER 管理 – 减少电压偏差,提高 DER 渗透率高的网络的托管容量。
  • 人员和资源管理——一种管理系统,充分利用资源来改善安全和运营。

主要优势
 

  • 提高系统可靠性
  • 提高客户满意度
  • 降低总体拥有成本
网络管理器 ADMS

探索 ADMS 的功能

资源

网络管理器 ADMS
Network Manager 概述
CenterPoint Energy 利用网络管理器 ADMS,实现出色的中断响应

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您