集成门极换流晶闸管(IGCTs)

所有日立能源 IGCT(集成门极换向晶闸管)都是压接封装器件。以大力将 GTO 压接到散热器上,而散热器也当作电源端子的电触点。

IGCT 的开/关控制单元是组件不可分割的一个元件。它只需要外部电源,通过光纤连接便可方便访问其控制功能。设备的控制功耗通常在 10 - 100 W 之间。

IGCT 针对低传导损耗而优化。其典型的开/关频率在 500 赫兹范围内。然而,与 GTO相比,上部开关频率仅受操作热损耗和系统去除这种热量的能力的限制。此功能结合设备在开/关状态之间的快速转换,能够实现开关频率高达 40 kHz 的短开/关脉冲串。

IGCT 需要导通保护网络(本质上是电感器)来限制电流上升速率。但是,与 GTO 相比,关断保护网络是可选的。若以略低的关断电流能力为代价,则可以忽略不计。

我们的产品