选择您的地区和语言

菜单

非对称性和反向导通

非对称性IGCT器件是为无缓冲器的关断运行而优化设计的单一器件。相关的快恢复二极管可以从我们的快速恢复二极管产品系列中进行选择。
 
反向导通IGCTs是单片带有集成的继流二极管,无缓冲器的关断而优化设计的。

欲下载和打印PDF数据表,请点击产品型号。

Part number VDRM (V) VDC (V) ITGQM (A) ITAVM (A) Package* (mm) Plecs model
5SHY 35L4520 4500 2800 4000 1700 85/26 XML
5SHY 35L4522 4500 2800 4000 2100 85/26 XML
5SHY 45L4520 4500 2800 4500 1430 85/26 XML
5SHY 55L4500 4500 2800 5000 1870 85/26 XML
5SHY 65L4521 New 4500 2800 6500 2660 85/26 XML
5SHY 65L4522 New 4500 2800 6000 2260 85/26 XML
5SHY 50L5500 5500 3300 3600 1290 85/26 XML
5SHY 42L6500 6500 4000 3800 1290 85/26 XML

 

*Note: Pole-piece diameter / Housing height 

链接和下载

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系