集装箱化变电站

集装箱化移动变电站被庇护,并解决了具有挑战性的环境条件下的应用,包括高污染,高湿度,极端温度或沙尘暴的区域。

通过减少基础工作以及现场安装和调试工作,容器易于运输和快速安装。 

这些工厂组装和测试的解决方案非常适合永久或半永久使用。其中包括可再生能源的电网整合、城市地区的供电、铁路、海上钻井平台、采矿和勘探场地以及其他工业运营。

配置是自定义的,从线路柜到完整的 H 变电站,符合当地电网规范和标准。供应范围涵盖整个组件,可能包括: 

  • 电力变压器
  • AIS、 GIS  或 混合 开关柜
  • 保护和控制设备
  • 辅助系统,包括电池和电池充电器、火灾探测系统、供暖、空调等。 
Hitachi Energy sontainerized substation

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您