加速电网扩展,以求未来实现碳中和
Grid-eXpand™ 是我们的模块化和预制式电网连接解决方案系列,能够更快、更简单、更高效扩展电网容量,加速过渡到更可持续的能源系统。
Grid-eXpand™ 解决方案交付前,由日立能源设计、组装和工厂测试,可在现场快速轻松通电,同时降低现场施工风险。解决方案可量身定制,以满足特定需求和电网规范要求。解决方案可以扩展,便于升级或扩容,并且可复制,以实现机群协调,降低装机复杂程度。
高达 0%
高达 0%
高达 0%
这些模块可用集装箱、滑轨或拖车装运,以用于永久或移动部署,采用套件以用于气体绝缘解决方案,以及全套电力收集和电网连接套装,以用于海上风电场和太阳能发电园区。
* 与传统建造的电网连接相比,这些电网连接需要大量现场施工和设备组装。
关于 Grid-eXpand™ 的更多信息
- 概述
- 连接
- 移动
- 海上
- 太阳能