在许多国家,由于最合适建陆上风场的位置已经被开发,风场设备正在转向海上。建设海上风场最大的吸引力在于有着大量可利用的风力资源。平均风速比陆地高出20%,由此产生的能量比陆地高出70%。另一方面,平滑的海平面以及没有山丘等障碍也可以使海上风电更可靠。
随着更多更大的海上风场建成,现在主要投资需要想办法将电力接入电网。最先使用交流电传输,由于电缆的高无功功率需求,较小的海上风场逐渐达到了它的传输限制。对于离岸较远的海上风场,柔性高压直流输电是将电力输送到岸以及保证高电能质量的理想方式。
轻型高压直流换流站只需要一个很小的立足点,而且重量轻——这对于海上换流站是非常重要的。
岸上(受电端)换流站既可建在岸边,也可建在离岸很远的内陆。电网由于辐射结构,沿着海岸线有时比较弱,但这对于轻型高压直流不见得是一个问题,因为其可以连接电网中较弱的点。而且,这些较弱的点通过轻型高压直流电缆连接到离岸有一定距离的主要变电站。
轻型高压直流海上风电传输最新的案例可参见900兆瓦DolWin2项目