高压直流输电的架空输电线路

许多传统高压直流输电系统使用架空输电线路。在大多数情况下,这是因为传统高压直流输电系统使用非常高的功率传输,并且距离较长(约 600 公里或更长),通常来自远程发电站。

HVDC  非常适合此类应用,因为成本低于类似AC电传输的成本。直流线路只需要两条输电线,而交流线路需要三条,并且直流电损耗较低。高压直流输电换流站建设成本比交流终端站高,考虑到经济性,只有超过一定距离才会采用高压直流输电系统。

使用架空输电线路的长距离高压直流输电已经在世界范围得到应用,比如美国、加拿大、巴西、中国和印度。

下图比较了三峡 - 上海输电项目的交流和直流输电系统。图中上半部分显示了两条 3,000 兆瓦高压直流输电线路,如果选择交流输电来提供相同数量的电力,则需要五条 500 千伏交流输电线路(下图)。高压直流输电系统的占地面积远小于交流系统。

hvdc overhead transmission lines