柔性直流增加了电网的可靠性,而且这种技术扩展了HVDC输电的经济性,可以在负荷减少到几百兆瓦时仍能保证经济性。向上,现在柔性直流输电技术的电压和负荷可以达到±500 kV以及1800 MW。
柔性直流可以快速安装,它为以下几种传统交流输电系统和本土发电提供一种替代性选择:
- 风电场入网
- 地下电力连接
- 海上石油天然气平台岸电供应
- 连接异步电网
- 市中心馈电
为了满足客户和电力监管部门对高质量供电和有竞争力价格的要求,即满足输电对环境的影响要低,供电公司处于很大的压力下。 交流输电系统的扩容通常受到当地的规划监管部门和反对建设新架空线的当地居民的限制。
在扩大输电容量中,采用高压直流电缆进行地下输电在经济上可行。该方法不仅对环境的影响最小,而且提高了供给电能的质量。